Menu Search

Separador Hexagonal 6.4 mm #6 31.8 mm

Este espaciador hexagonal autorroscante se utiliza para separar componentes dentro de sus montajes.
Referencia de Essentra:

10372364

Número de pieza del fabricante:

35HSP023

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,2078 €
2500 + 0,1974 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

103,90 €

500 x 0,2078 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Material completo Poliamida 66
Forma del espaciador Hexagonal
Tamaños de rosca compatibles (todos) #6
Distancia entre llaves 6.4 mm
Longitud del espaciador 31.8 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros