Los separadores hexagonales roscados femeninos de PEEK son componentes de precisión que garantizan una fijación segura y una alineación exacta en sistemas eléctricos y mecánicos. Proporcionan roscas internas para un soporte fiable en condiciones adversas.
El PEEK (poliéter éter cetona) tiene resistencia a las llamas, estabilidad dimensional y resistencia química y al calor (hasta 260 C). También tiene una alta relación resistencia-peso y poca emisión de gases, lo que garantiza un rendimiento constante en aplicaciones sensibles.
Estos espaciadores son muy adecuados para aplicaciones eléctricas en las industrias aeroespacial, de telecomunicaciones y de fabricación de semiconductores. Ideal para su uso en conectores, placas de circuito y para equipos sometidos a condiciones adversas. Material: PEEK Color: Beige Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-0Código De La Serie: SRP0503
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | l2 | l1 | A/F | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3547 € - 3,7275 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
10.0
|
20.0
|
7.0
|
||
| 2,5501 € - 2,8335 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
5.0
|
10.0
|
8.0
|
||
| 2,9644 € - 3,2938 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
7.5
|
15.0
|
8.0
|
||
| 4,6437 € - 5,1597 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
10.0
|
35.0
|
7.0
|
||
| 3,5815 € - 3,9795 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
10.0
|
20.0
|
8.0
|
||
| 2,1732 € - 2,4146 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
||
| 2,513 € - 2,7923 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
9.0
|
18.0
|
6.0
|
||
| 2,6447 € - 2,9385 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
7.5
|
15.0
|
7.0
|
||
| 2,513 € - 2,7923 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
4.0
|
8.0
|
8.0
|
||
| 4,4397 € - 4,933 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
10.0
|
35.0
|
8.0
|
||
| 3,3547 € - 3,7275 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
10.0
|
30.0
|
6.0
|
||
| 2,178 € - 2,42 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
3.0
|
6.0
|
7.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar