Menu Search

Espaciadores de PVC redondos sin rosca

En stock

Espaciadores redondos sin rosca hechos de PVC (cloruro de polivinilo) para su uso en aplicaciones en las que se requiere un buen aislamiento eléctrico y resistencia química. Esta gama viene en gris claro y en una variedad de tamaños.

Código De La Serie: SR2788

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,1515 € - 0,1596 € 2430 En stock
8.0 mm
12.0 mm
19.1 mm
0,099 € - 0,1041 € 3869 En stock
8.0 mm
12.0 mm
3.2 mm
0,1413 € - 0,1487 € 3075 En stock
8.0 mm
12.0 mm
15.9 mm
0,1201 € - 0,1263 € 271 En stock
8.0 mm
12.0 mm
9.5 mm
0,291 € - 0,3063 € 1000 En stock
8.0 mm
12.0 mm
31.8 mm
0,5306 € - 0,5584 € 500 En stock
7.5 mm
12.0 mm
38.1 mm
0,1095 € - 0,1153 € 5646 En stock
8.0 mm
12.0 mm
6.4 mm
0,5403 € - 0,5688 € 2000 En stock
7.5 mm
12.0 mm
25.4 mm
0,1214 € - 0,1278 € 2040 En stock
7.5 mm
12.0 mm
4.8 mm
0,1328 € - 0,1398 € 1000 En stock
7.5 mm
12.0 mm
6.4 mm
0,0608 € - 0,064 € 11021 En stock
3.7 mm
6.4 mm
11.1 mm
0,3229 € - 0,3399 € 861 En stock
8.0 mm
12.0 mm
38.1 mm
0,1429 € - 0,1504 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.5 mm
12.0 mm
7.9 mm
0,1758 € - 0,1851 € 5000 En stock
7.5 mm
12.0 mm
12.7 mm
0,0879 € - 0,0925 € 1000 En stock
8.0 mm
12.0 mm
11.1 mm
0,1985 € - 0,209 € 1000 En stock
7.5 mm
12.0 mm
15.9 mm
0,1712 € - 0,1802 € 1000 En stock
8.0 mm
12.0 mm
25.4 mm
0,1305 € - 0,1374 € 220 En stock
8.0 mm
12.0 mm
12.7 mm
0,1044 € - 0,1098 € 2000 En stock
8.0 mm
12.0 mm
4.8 mm
0,1546 € - 0,1627 € 7000 En stock
7.5 mm
12.0 mm
9.5 mm
  • de 6
Separador 8.0 mm 12.0 mm 19.1 mm PVC

10028513

Rango de precios
0,1596 € - 0,1515 €

Niveles de existencias
2430 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 8.0 mm 12.0 mm 3.2 mm PVC

10028476

Rango de precios
0,1041 € - 0,099 €

Niveles de existencias
3869 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.2 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 8.0 mm 12.0 mm 15.9 mm PVC

10028506

Rango de precios
0,1487 € - 0,1413 €

Niveles de existencias
3075 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.9 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 8.0 mm 12.0 mm 9.5 mm PVC

10028469

Rango de precios
0,1263 € - 0,1201 €

Niveles de existencias
271 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 8.0 mm 12.0 mm 31.8 mm PVC

10028438

Rango de precios
0,3063 € - 0,291 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    31.8 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 7.5 mm 12.0 mm 38.1 mm PVC

10028346

Rango de precios
0,5584 € - 0,5306 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    38.1 mm
  • Diámetro interior
    7.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 8.0 mm 12.0 mm 6.4 mm PVC

10028452

Rango de precios
0,1153 € - 0,1095 €

Niveles de existencias
5646 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 7.5 mm 12.0 mm 25.4 mm PVC

10481813

Rango de precios
0,5688 € - 0,5403 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
  • Diámetro interior
    7.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 7.5 mm 12.0 mm 4.8 mm PVC

10028391

Rango de precios
0,1278 € - 0,1214 €

Niveles de existencias
2040 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Diámetro interior
    7.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 7.5 mm 12.0 mm 6.4 mm PVC

10028353

Rango de precios
0,1398 € - 0,1328 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    7.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 3.7 mm 6.4 mm 11.1 mm PVC

10029213

Rango de precios
0,064 € - 0,0608 €

Niveles de existencias
11021 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    11.1 mm
  • Diámetro interior
    3.7 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 8.0 mm 12.0 mm 38.1 mm PVC

10028445

Rango de precios
0,3399 € - 0,3229 €

Niveles de existencias
861 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    38.1 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 7.5 mm 12.0 mm 7.9 mm PVC

10028421

Rango de precios
0,1504 € - 0,1429 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    7.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 7.5 mm 12.0 mm 12.7 mm PVC

10028384

Rango de precios
0,1851 € - 0,1758 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    7.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 8.0 mm 12.0 mm 11.1 mm PVC

10028544

Rango de precios
0,0925 € - 0,0879 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    11.1 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 7.5 mm 12.0 mm 15.9 mm PVC

10028407

Rango de precios
0,209 € - 0,1985 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.9 mm
  • Diámetro interior
    7.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 8.0 mm 12.0 mm 25.4 mm PVC

10028520

Rango de precios
0,1802 € - 0,1712 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 8.0 mm 12.0 mm 12.7 mm PVC

10028483

Rango de precios
0,1374 € - 0,1305 €

Niveles de existencias
220 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 8.0 mm 12.0 mm 4.8 mm PVC

10028490

Rango de precios
0,1098 € - 0,1044 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 7.5 mm 12.0 mm 9.5 mm PVC

10028360

Rango de precios
0,1627 € - 0,1546 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    7.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris