Menu Search

Espaciadores de PVC redondos sin rosca

En stock

Espaciadores redondos sin rosca hechos de PVC (cloruro de polivinilo) para su uso en aplicaciones en las que se requiere un buen aislamiento eléctrico y resistencia química. Esta gama viene en gris claro y en una variedad de tamaños.

Código De La Serie: SR2788

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,0579 € - 0,061 € 6000 En stock
3.0 mm
6.4 mm
25.4 mm
10029121 0,0209 € - 0,022 € 34505 En stock
3.0 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,0285 € - 0,03 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,0311 € - 0,0327 € 1230 En stock
3.0 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,0709 € - 0,0746 € 7968 En stock
5.1 mm
9.5 mm
19.1 mm
0,0778 € - 0,0819 € 13898 En stock
5.1 mm
9.5 mm
3.2 mm
0,1166 € - 0,1229 € 545 En stock
5.1 mm
9.5 mm
31.8 mm
0,0608 € - 0,0639 € 1750 En stock
5.1 mm
9.5 mm
15.9 mm
0,0522 € - 0,055 € 4467 En stock
5.1 mm
9.5 mm
9.5 mm
0,0544 € - 0,0572 € 24200 En stock
5.1 mm
9.5 mm
12.7 mm
0,1354 € - 0,1425 € 499 En stock
5.1 mm
9.5 mm
38.1 mm
0,1094 € - 0,1152 € 684 En stock
10.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,2342 € - 0,2464 € 1979 En stock
10.1 mm
12.7 mm
31.8 mm
0,2721 € - 0,2863 € 24850 En stock
6.8 mm
12.7 mm
38.1 mm
0,1087 € - 0,1144 € 3250 En stock
6.8 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,1094 € - 0,1152 € 2492 En stock
6.8 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,1799 € - 0,1894 € 1000 En stock
10.1 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,1712 € - 0,1802 € 1000 En stock
8.0 mm
12.0 mm
25.4 mm
0,1305 € - 0,1374 € 4620 En stock
8.0 mm
12.0 mm
12.7 mm
0,3229 € - 0,3399 € 861 En stock
8.0 mm
12.0 mm
38.1 mm
  • de 6
Separador 3.0 mm 6.4 mm 25.4 mm PVC

10029206

Rango de precios
0,061 € - 0,0579 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 3.0 mm 6.4 mm 6.4 mm PVC

10029121

Rango de precios
0,022 € - 0,0209 €

Niveles de existencias
34505 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 3.0 mm 6.4 mm 12.7 mm PVC

10029152

Rango de precios
0,03 € - 0,0285 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 3.0 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

10029169

Rango de precios
0,0327 € - 0,0311 €

Niveles de existencias
1230 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 5.1 mm 9.5 mm 19.1 mm PVC

10028988

Rango de precios
0,0746 € - 0,0709 €

Niveles de existencias
7968 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 5.1 mm 9.5 mm 3.2 mm PVC

10028940

Rango de precios
0,0819 € - 0,0778 €

Niveles de existencias
13898 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.2 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 5.1 mm 9.5 mm 31.8 mm PVC

10028919

Rango de precios
0,1229 € - 0,1166 €

Niveles de existencias
545 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    31.8 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 5.1 mm 9.5 mm 15.9 mm PVC

10028971

Rango de precios
0,0639 € - 0,0608 €

Niveles de existencias
1750 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.9 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 5.1 mm 9.5 mm 9.5 mm PVC

10174357

Rango de precios
0,055 € - 0,0522 €

Niveles de existencias
4467 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 5.1 mm 9.5 mm 12.7 mm PVC

10028957

Rango de precios
0,0572 € - 0,0544 €

Niveles de existencias
24200 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 5.1 mm 9.5 mm 38.1 mm PVC

10028926

Rango de precios
0,1425 € - 0,1354 €

Niveles de existencias
499 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    38.1 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 10.1 mm 12.7 mm 12.7 mm PVC

10029060

Rango de precios
0,1152 € - 0,1094 €

Niveles de existencias
684 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    10.1 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 10.1 mm 12.7 mm 31.8 mm PVC

10029015

Rango de precios
0,2464 € - 0,2342 €

Niveles de existencias
1979 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    31.8 mm
  • Diámetro interior
    10.1 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 6.8 mm 12.7 mm 38.1 mm PVC

10028810

Rango de precios
0,2863 € - 0,2721 €

Niveles de existencias
24850 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    38.1 mm
  • Diámetro interior
    6.8 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 6.8 mm 12.7 mm 7.9 mm PVC

10028896

Rango de precios
0,1144 € - 0,1087 €

Niveles de existencias
3250 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    6.8 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 6.8 mm 12.7 mm 12.7 mm PVC

10028858

Rango de precios
0,1152 € - 0,1094 €

Niveles de existencias
2492 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    6.8 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris claro
Separador 10.1 mm 12.7 mm 25.4 mm PVC

10029107

Rango de precios
0,1894 € - 0,1799 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
  • Diámetro interior
    10.1 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 8.0 mm 12.0 mm 25.4 mm PVC

10028520

Rango de precios
0,1802 € - 0,1712 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 8.0 mm 12.0 mm 12.7 mm PVC

10028483

Rango de precios
0,1374 € - 0,1305 €

Niveles de existencias
4620 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 8.0 mm 12.0 mm 38.1 mm PVC

10028445

Rango de precios
0,3399 € - 0,3229 €

Niveles de existencias
861 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    38.1 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris