Menu Search

Espaciadores de POM redondos sin rosca

En stock

Espaciadores redondos, sin rosca, hechos de POM (polioximetileno) o acetal y disponibles en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen un espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El POM ofrece una mejor resistencia al calor, mayor rigidez y menor fricción que las alternativas de PA.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
79 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,0602 € - 0,0633 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.6 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,089 € - 0,0937 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.2 mm
4.0 mm
20.0 mm
0,0602 € - 0,0633 € 9992 En stock
2.6 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,089 € - 0,0937 € 47799 En stock
2.6 mm
4.0 mm
20.0 mm
0,1018 € - 0,107 € 913 En stock
2.2 mm
4.0 mm
25.0 mm
0,1078 € - 0,1135 € 1998 En stock
2.2 mm
4.0 mm
25.0 mm
0,0865 € - 0,091 € 38000 En stock
2.2 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,0879 € - 0,0925 € 27973 En stock
2.2 mm
4.0 mm
18.0 mm
0,1104 € - 0,1162 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.2 mm
4.0 mm
30.0 mm
0,0706 € - 0,0743 € 1829 En stock
2.6 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,1014 € - 0,1068 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.6 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,074 € - 0,0779 € 22000 En stock
2.6 mm
5.0 mm
7.5 mm
0,0915 € - 0,0964 € 867 En stock
3.1 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,0677 € - 0,0712 € 9891 En stock
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,0828 € - 0,0871 € 27000 En stock
2.6 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,1104 € - 0,1162 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.6 mm
4.0 mm
30.0 mm
0,0666 € - 0,07 € 14420 En stock
2.6 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0639 € - 0,0672 € 5500 En stock
2.6 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1014 € - 0,1068 € 547 En stock
3.1 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,0677 € - 0,0712 € 13046 En stock
2.6 mm
5.0 mm
5.0 mm
  • de 4
Separador 2.6 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

10043004

Rango de precios
0,0633 € - 0,0602 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    2.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.2 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

10042908

Rango de precios
0,0937 € - 0,089 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.6 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043189

Rango de precios
0,0633 € - 0,0602 €

Niveles de existencias
9992 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    2.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.6 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

10043127

Rango de precios
0,0937 € - 0,089 €

Niveles de existencias
47799 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.2 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

10042939

Rango de precios
0,107 € - 0,1018 €

Niveles de existencias
913 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.2 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

10042922

Rango de precios
0,1135 € - 0,1078 €

Niveles de existencias
1998 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 2.2 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

10042830

Rango de precios
0,091 € - 0,0865 €

Niveles de existencias
38000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.2 mm 4.0 mm 18.0 mm POM

10042878

Rango de precios
0,0925 € - 0,0879 €

Niveles de existencias
27973 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.2 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

10042977

Rango de precios
0,1162 € - 0,1104 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.6 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

10043011

Rango de precios
0,0743 € - 0,0706 €

Niveles de existencias
1829 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 2.6 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

10043325

Rango de precios
0,1068 € - 0,1014 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.6 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

10043240

Rango de precios
0,0779 € - 0,074 €

Niveles de existencias
22000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.5 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 3.1 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

10043448

Rango de precios
0,0964 € - 0,0915 €

Niveles de existencias
867 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

10042663

Rango de precios
0,0712 € - 0,0677 €

Niveles de existencias
9891 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.6 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10043080

Rango de precios
0,0871 € - 0,0828 €

Niveles de existencias
27000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.6 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

10043165

Rango de precios
0,1162 € - 0,1104 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.6 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

10043202

Rango de precios
0,07 € - 0,0666 €

Niveles de existencias
14420 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.6 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043172

Rango de precios
0,0672 € - 0,0639 €

Niveles de existencias
5500 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    2.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 3.1 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

10043493

Rango de precios
0,1068 € - 0,1014 €

Niveles de existencias
547 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.6 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

10043226

Rango de precios
0,0712 € - 0,0677 €

Niveles de existencias
13046 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro