Menu Search

Separador 3.1 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

Estos productos espaciadores no roscados redondos proporcionan espacio entre componentes, así como aislamiento térmico y eléctrico. Clasificación de inflamabilidad de UL94 HB.
Referencia de Essentra:

10043424

Número de pieza del fabricante:

005286000005

2995 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0924 €
5000 + 0,0878 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

92,40 €

1000 x 0,0924 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Mostrar más

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del espaciador 10.0 mm
Diámetro interior 3.1 mm
Diámetro exterior 5.0 mm
Material completo Polioximetileno
Color Natural
Forma del espaciador Redonda
Código de material 3926909790
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros