Menu Search

Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca

En stock

Nuestra gama de espaciadores de poliestireno (PS) se puede encontrar en blanco o negro, y en una amplia gama de tamaños. Ofrecen un buen aislamiento térmico y eléctrico.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
195 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,1448 € - 0,1524 € 60674 En stock
5.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,1015 € - 0,1067 € 11908 En stock
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,2191 € - 0,2307 € 31153 En stock
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,1748 € - 0,1838 € 44159 En stock
5.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,207 € - 0,2178 € 80 En stock
5.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,0807 € - 0,0848 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.4 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,0904 € - 0,0951 € 129512 En stock
3.4 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,0936 € - 0,0985 € 67992 En stock
3.4 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,1113 € - 0,1173 € 1050 En stock
3.4 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,10 € - 0,1052 € 45836 En stock
3.4 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,10 € - 0,1052 € 1230 En stock
3.4 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,1128 € - 0,1188 € 79042 En stock
3.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,2382 € - 0,2382 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,1179 € - 0,1239 € 500 En stock
3.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,1461 € - 0,1539 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,161 € - 0,1696 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.4 mm
6.0 mm
35.0 mm
0,1597 € - 0,1681 € 15000 En stock
4.2 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,1015 € - 0,1067 € 33968 En stock
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,1597 € - 0,1681 € 221 En stock
4.2 mm
8.0 mm
25.0 mm
0,1812 € - 0,1907 € 7358 En stock
5.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
  • de 10
Separador 5.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PS

10045367

Rango de precios
0,1524 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
60674 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PS

10045176

Rango de precios
0,1067 € - 0,1015 €

Niveles de existencias
11908 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PS

10045541

Rango de precios
0,2307 € - 0,2191 €

Niveles de existencias
31153 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PS

10045459

Rango de precios
0,1838 € - 0,1748 €

Niveles de existencias
44159 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 5.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PS

10045510

Rango de precios
0,2178 € - 0,207 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.4 mm 6.0 mm 2.0 mm PS

10043943

Rango de precios
0,0848 € - 0,0807 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    2.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.4 mm 6.0 mm 4.0 mm PS

10044001

Rango de precios
0,0951 € - 0,0904 €

Niveles de existencias
129512 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.4 mm 6.0 mm 6.0 mm PS

10044100

Rango de precios
0,0985 € - 0,0936 €

Niveles de existencias
67992 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.4 mm 6.0 mm 10.0 mm PS

10044162

Rango de precios
0,1173 € - 0,1113 €

Niveles de existencias
1050 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.4 mm 6.0 mm 8.0 mm PS

10044148

Rango de precios
0,1052 € - 0,10 €

Niveles de existencias
45836 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.4 mm 6.0 mm 8.0 mm PS

10044124

Rango de precios
0,1052 € - 0,10 €

Niveles de existencias
1230 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.4 mm 6.0 mm 12.0 mm PS

10044209

Rango de precios
0,1188 € - 0,1128 €

Niveles de existencias
79042 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.4 mm 6.0 mm 15.0 mm PS

10232545

Rango de precios
0,2382 € - 0,2382 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.4 mm 6.0 mm 18.0 mm PS

10044278

Rango de precios
0,1239 € - 0,1179 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.4 mm 6.0 mm 30.0 mm PS

10044377

Rango de precios
0,1539 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.4 mm 6.0 mm 35.0 mm PS

10044414

Rango de precios
0,1696 € - 0,161 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 4.2 mm 8.0 mm 30.0 mm PS

10045114

Rango de precios
0,1681 € - 0,1597 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PS

10045190

Rango de precios
0,1067 € - 0,1015 €

Niveles de existencias
33968 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 4.2 mm 8.0 mm 25.0 mm PS

10045084

Rango de precios
0,1681 € - 0,1597 €

Niveles de existencias
221 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 5.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PS

10045473

Rango de precios
0,1907 € - 0,1812 €

Niveles de existencias
7358 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno