Menu Search

Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca

En stock

Nuestra gama de espaciadores de poliestireno (PS) se puede encontrar en blanco o negro, y en una amplia gama de tamaños. Ofrecen un buen aislamiento térmico y eléctrico.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
195 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,1059 € - 0,1115 € 8000 En stock
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,111 € - 0,1168 € 14486 En stock
5.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,1123 € - 0,1181 € 1000 En stock
4.5 mm
7.0 mm
20.0 mm
0,1123 € - 0,1181 € 2344 En stock
4.5 mm
7.0 mm
12.0 mm
0,1031 € - 0,1085 € 1380 En stock
4.5 mm
7.0 mm
18.0 mm
0,111 € - 0,1168 € 1113 En stock
5.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,0893 € - 0,094 € 29334 En stock
0,0859 € - 0,0904 € 1601 En stock
0,1121 € - 0,1181 € 363 En stock
0,0486 € - 0,0512 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0859 € - 0,0904 € 6984 En stock
0,0951 € - 0,10 € 2021 En stock
0,0893 € - 0,094 € 6883 En stock
0,0831 € - 0,0874 € 8750 En stock
0,0281 € - 0,0296 € 468 En stock
  • de 10
Separador 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PS

10167625

Rango de precios
0,1115 € - 0,1059 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 5.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PS

10167663

Rango de precios
0,1168 € - 0,111 €

Niveles de existencias
14486 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 4.5 mm 7.0 mm 20.0 mm PS

10167564

Rango de precios
0,1181 € - 0,1123 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    4.5 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 4.5 mm 7.0 mm 12.0 mm PS

10167533

Rango de precios
0,1181 € - 0,1123 €

Niveles de existencias
2344 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    4.5 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 4.5 mm 7.0 mm 18.0 mm PS

10167557

Rango de precios
0,1085 € - 0,1031 €

Niveles de existencias
1380 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    4.5 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 5.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PS

10167687

Rango de precios
0,1168 € - 0,111 €

Niveles de existencias
1113 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PS

10206201

Rango de precios
0,094 € - 0,0893 €

Niveles de existencias
29334 En stock
Atributos
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    3926909790
Separador 2.7 mm 5.0 mm 3.0 mm PS

10206140

Rango de precios
0,0904 € - 0,0859 €

Niveles de existencias
1601 En stock
Atributos
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    3926909790
Separador 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm PS

10206218

Rango de precios
0,1181 € - 0,1121 €

Niveles de existencias
363 En stock
Atributos
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    3926909790
Separador 3.5 mm 6.0 mm 5.0 mm PS

10206171

Rango de precios
0,0512 € - 0,0486 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    3926909790
Separador 2.7 mm 5.0 mm 5.0 mm PS

10206157

Rango de precios
0,0904 € - 0,0859 €

Niveles de existencias
6984 En stock
Atributos
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    3926909790
Separador 6.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PS

10206225

Rango de precios
0,10 € - 0,0951 €

Niveles de existencias
2021 En stock
Atributos
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    3926909790
Separador 4.2 mm 8.0 mm 5.0 mm PS

10206188

Rango de precios
0,094 € - 0,0893 €

Niveles de existencias
6883 En stock
Atributos
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    3926909790
Separador 4.5 mm 7.0 mm 30.0 mm PS

10167588

Rango de precios
0,0874 € - 0,0831 €

Niveles de existencias
8750 En stock
Atributos
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    3926909790
Separador 4.5 mm 7.0 mm 2.0 mm PS

10167472

Rango de precios
0,0296 € - 0,0281 €

Niveles de existencias
468 En stock
Atributos
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    3926909790