Menu Search

Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca

En stock

Nuestra gama de espaciadores de poliestireno (PS) se puede encontrar en blanco o negro, y en una amplia gama de tamaños. Ofrecen un buen aislamiento térmico y eléctrico.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
195 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
10168325 0,2706 € - 0,285 € 1096 En stock
8.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,142 € - 0,1496 € 165 En stock
8.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,142 € - 0,1496 € 345 En stock
8.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,1095 € - 0,1151 € 5032 En stock
8.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,1022 € - 0,1076 € 498 En stock
8.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,0602 € - 0,0635 € 496 En stock
8.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
10168059 0,1209 € - 0,1274 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,085 € - 0,0895 € 3713 En stock
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,1018 € - 0,1072 € 100 En stock
3.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,1173 € - 0,1233 € 1100 En stock
2.7 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0414 € - 0,0435 € 4000 En stock
3.4 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,077 € - 0,0811 € 13999 En stock
2.7 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,142 € - 0,1496 € 1094 En stock
2.7 mm
5.0 mm
12.0 mm
0,0437 € - 0,046 € 500 En stock
3.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,1291 € - 0,1358 € 1000 En stock
4.2 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,0414 € - 0,0435 € 2490 En stock
3.4 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,0572 € - 0,0602 € 1496 En stock
3.2 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,1209 € - 0,1274 € 1019 En stock
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,1059 € - 0,1115 € 135 En stock
3.2 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,077 € - 0,0811 € 7991 En stock
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
  • de 10
Separador 8.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PS

10168325

Rango de precios
0,285 € - 0,2706 €

Niveles de existencias
1096 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 8.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PS

10168257

Rango de precios
0,1496 € - 0,142 €

Niveles de existencias
165 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 8.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PS

10168219

Rango de precios
0,1496 € - 0,142 €

Niveles de existencias
345 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 8.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PS

10168172

Rango de precios
0,1151 € - 0,1095 €

Niveles de existencias
5032 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 8.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PS

10168134

Rango de precios
0,1076 € - 0,1022 €

Niveles de existencias
498 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 8.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PS

10168097

Rango de precios
0,0635 € - 0,0602 €

Niveles de existencias
496 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    2.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 6.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PS

10168059

Rango de precios
0,1274 € - 0,1209 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm PS

10167083

Rango de precios
0,0895 € - 0,085 €

Niveles de existencias
3713 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.4 mm 6.0 mm 30.0 mm PS

10167298

Rango de precios
0,1072 € - 0,1018 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 2.7 mm 5.0 mm 2.0 mm PS

10166918

Rango de precios
0,1233 € - 0,1173 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    2.0 mm
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.4 mm 6.0 mm 8.0 mm PS

10167212

Rango de precios
0,0435 € - 0,0414 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 2.7 mm 5.0 mm 8.0 mm PS

10166949

Rango de precios
0,0811 € - 0,077 €

Niveles de existencias
13999 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 2.7 mm 5.0 mm 12.0 mm PS

10166970

Rango de precios
0,1496 € - 0,142 €

Niveles de existencias
1094 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.4 mm 6.0 mm 12.0 mm PS

10167250

Rango de precios
0,046 € - 0,0437 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 4.2 mm 8.0 mm 35.0 mm PS

10167465

Rango de precios
0,1358 € - 0,1291 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.4 mm 6.0 mm 2.0 mm PS

10167182

Rango de precios
0,0435 € - 0,0414 €

Niveles de existencias
2490 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    2.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.2 mm 6.0 mm 18.0 mm PS

10167137

Rango de precios
0,0602 € - 0,0572 €

Niveles de existencias
1496 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm PS

10167168

Rango de precios
0,1274 € - 0,1209 €

Niveles de existencias
1019 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.2 mm 6.0 mm 15.0 mm PS

10167113

Rango de precios
0,1115 € - 0,1059 €

Niveles de existencias
135 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm PS

10167069

Rango de precios
0,0811 € - 0,077 €

Niveles de existencias
7991 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno