Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..
Código De La Serie: SR1941
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1502 € - 0,1582 € | 229 En stock |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1218 € - 0,1282 € | 280 En stock |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1248 € - 0,1313 € | 69000 En stock |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0934 € - 0,0983 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0666 € - 0,07 € | 19998 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0709 € - 0,0746 € | 420 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0865 € - 0,091 € | 5485 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,142 € - 0,1496 € | 649 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1515 € - 0,1597 € | 65000 En stock |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1692 € - 0,1782 € | 16000 En stock |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1048 € - 0,1104 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,108 € - 0,1138 € | 23173 En stock |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1033 € - 0,1087 € | 10462 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,1207 € - 0,1272 € | 10851 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1894 € - 0,1993 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1433 € - 0,1511 € | 391 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2316 € - 0,2436 € | 287 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4639 € - 0,4886 € | 4640 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,437 € - 0,4607 € | 50 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,2162 € - 1,2809 € | 513 En stock |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar