Menu Search

Espaciadores de poliamida redondos sin rosca

En stock

Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..

Código De La Serie: SR1941

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,0865 € - 0,091 € 5485 En stock
3.1 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,074 € - 0,0779 € 42798 En stock
3.1 mm
6.0 mm
7.5 mm
0,1216 € - 0,1278 € 73500 En stock
3.1 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,1433 € - 0,1511 € 2845 En stock
3.1 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,1015 € - 0,1067 € 55046 En stock
3.1 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,0677 € - 0,0712 € 12069 En stock
3.1 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,0828 € - 0,0871 € 36148 En stock
3.1 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,1569 € - 0,1653 € 21500 En stock
3.1 mm
6.0 mm
40.0 mm
0,142 € - 0,1496 € 649 En stock
3.1 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,102 € - 0,1074 € 55286 En stock
3.4 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,2436 € - 0,2565 € 2664 En stock
6.3 mm
15.0 mm
5.0 mm
0,48 € - 0,5059 € 1691 En stock
6.3 mm
15.0 mm
20.0 mm
0,6867 € - 0,7222 € 432 En stock
6.3 mm
15.0 mm
35.0 mm
0,2436 € - 0,2565 € 7041 En stock
6.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,238 € - 0,2505 € 500 En stock
6.3 mm
15.0 mm
3.0 mm
0,2613 € - 0,2751 € 796 En stock
6.3 mm
15.0 mm
7.5 mm
0,4886 € - 0,5144 € 193 En stock
6.3 mm
15.0 mm
25.0 mm
0,8567 € - 0,9019 € 185 En stock
8.2 mm
18.0 mm
30.0 mm
0,1597 € - 0,1679 € 8070 En stock
6.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,257 € - 0,2708 € 2250 En stock
6.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
  • de 44
Separador 3.1 mm 6.0 mm 15.0 mm PA

10043714

Rango de precios
0,091 € - 0,0865 €

Niveles de existencias
5485 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 3.1 mm 6.0 mm 7.5 mm PA

10043639

Rango de precios
0,0779 € - 0,074 €

Niveles de existencias
42798 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.5 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 3.1 mm 6.0 mm 18.0 mm PA

10043738

Rango de precios
0,1278 € - 0,1216 €

Niveles de existencias
73500 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 3.1 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10043790

Rango de precios
0,1511 € - 0,1433 €

Niveles de existencias
2845 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 3.1 mm 8.0 mm 3.0 mm PA

10043844

Rango de precios
0,1067 € - 0,1015 €

Niveles de existencias
55046 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 3.1 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10043592

Rango de precios
0,0712 € - 0,0677 €

Niveles de existencias
12069 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 3.1 mm 6.0 mm 10.0 mm PA

10043677

Rango de precios
0,0871 € - 0,0828 €

Niveles de existencias
36148 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 3.1 mm 6.0 mm 40.0 mm PA

10043820

Rango de precios
0,1653 € - 0,1569 €

Niveles de existencias
21500 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 3.1 mm 6.0 mm 25.0 mm PA

10043776

Rango de precios
0,1496 € - 0,142 €

Niveles de existencias
649 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 3.4 mm 6.0 mm 6.0 mm PA

10044094

Rango de precios
0,1074 € - 0,102 €

Niveles de existencias
55286 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 6.3 mm 15.0 mm 5.0 mm PA

10045855

Rango de precios
0,2565 € - 0,2436 €

Niveles de existencias
2664 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 6.3 mm 15.0 mm 20.0 mm PA

10045893

Rango de precios
0,5059 € - 0,48 €

Niveles de existencias
1691 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 6.3 mm 15.0 mm 35.0 mm PA

10045930

Rango de precios
0,7222 € - 0,6867 €

Niveles de existencias
432 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 6.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

10045787

Rango de precios
0,2565 € - 0,2436 €

Niveles de existencias
7041 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 6.3 mm 15.0 mm 3.0 mm PA

10045824

Rango de precios
0,2505 € - 0,238 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 6.3 mm 15.0 mm 7.5 mm PA

10045862

Rango de precios
0,2751 € - 0,2613 €

Niveles de existencias
796 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.5 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 6.3 mm 15.0 mm 25.0 mm PA

10045909

Rango de precios
0,5144 € - 0,4886 €

Niveles de existencias
193 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 8.2 mm 18.0 mm 30.0 mm PA

10046289

Rango de precios
0,9019 € - 0,8567 €

Niveles de existencias
185 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10045701

Rango de precios
0,1679 € - 0,1597 €

Niveles de existencias
8070 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 6.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PA

10045800

Rango de precios
0,2708 € - 0,257 €

Niveles de existencias
2250 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural