Menu Search

Espaciadores de poliamida redondos sin rosca

En stock

Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..

Código De La Serie: SR1941

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
1,8636 € - 1,9609 € 3850 En stock
10.6 mm
22.0 mm
40.0 mm
1,5564 € - 1,6381 € 42 En stock
10.6 mm
22.0 mm
25.0 mm
1,7244 € - 1,8149 € 48 En stock
10.6 mm
22.0 mm
30.0 mm
3,2254 € - 3,3934 € 5594 En stock
10.6 mm
22.0 mm
50.0 mm
0,5305 € - 0,5593 € 13379 En stock
10.3 mm
15.0 mm
36.5 mm
1,1784 € - 1,2401 € 7434 En stock
10.6 mm
22.0 mm
10.0 mm
3,239 € - 3,4091 € 2236 En stock
10.6 mm
22.0 mm
55.0 mm
2,0161 € - 2,1223 € 100 En stock
10.6 mm
22.0 mm
45.0 mm
3,6832 € - 3,8779 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.6 mm
22.0 mm
60.0 mm
0,0957 € - 0,1005 € 498 En stock
5.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,0745 € - 0,0784 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
10167656 0,0979 € - 0,1032 € 11496 En stock
5.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,1352 € - 0,1423 € 5925 En stock
5.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,0686 € - 0,0722 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.1 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,076 € - 0,08 € 42798 En stock
3.1 mm
6.0 mm
7.5 mm
0,1249 € - 0,1313 € 72500 En stock
3.1 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,1472 € - 0,1552 € 2845 En stock
3.1 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,1043 € - 0,1096 € 42046 En stock
3.1 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,097 € - 0,1023 € 450 En stock
3.6 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,1114 € - 0,1173 € 300 En stock
3.6 mm
6.0 mm
8.0 mm
  • de 44
Separador 10.6 mm 22.0 mm 40.0 mm PA

10046708

Rango de precios
1,9609 € - 1,8636 €

Niveles de existencias
3850 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 10.6 mm 22.0 mm 25.0 mm PA

10046647

Rango de precios
1,6381 € - 1,5564 €

Niveles de existencias
42 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 10.6 mm 22.0 mm 30.0 mm PA

10046661

Rango de precios
1,8149 € - 1,7244 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 10.6 mm 22.0 mm 50.0 mm Nylon 6/6

10046739

Rango de precios
3,3934 € - 3,2254 €

Niveles de existencias
5594 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 10.3 mm 15.0 mm 36.5 mm PA

10046517

Rango de precios
0,5593 € - 0,5305 €

Niveles de existencias
13379 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    36.5 mm
  • Diámetro interior
    10.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 10.6 mm 22.0 mm 10.0 mm PA

10046586

Rango de precios
1,2401 € - 1,1784 €

Niveles de existencias
7434 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 10.6 mm 22.0 mm 55.0 mm PA

10046760

Rango de precios
3,4091 € - 3,239 €

Niveles de existencias
2236 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    55.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 10.6 mm 22.0 mm 45.0 mm PA

10046722

Rango de precios
2,1223 € - 2,0161 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 10.6 mm 22.0 mm 60.0 mm PA

10046784

Rango de precios
3,8779 € - 3,6832 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 5.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PA

10167717

Rango de precios
0,1005 € - 0,0957 €

Niveles de existencias
498 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Separador 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10167632

Rango de precios
0,0784 € - 0,0745 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Separador 5.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

10167656

Rango de precios
0,1032 € - 0,0979 €

Niveles de existencias
11496 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Separador 5.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PA

10167618

Rango de precios
0,1423 € - 0,1352 €

Niveles de existencias
5925 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    2.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Separador 3.1 mm 6.0 mm 4.0 mm PA

10043578

Rango de precios
0,0722 € - 0,0686 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 3.1 mm 6.0 mm 7.5 mm PA

10043639

Rango de precios
0,08 € - 0,076 €

Niveles de existencias
42798 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.5 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 3.1 mm 6.0 mm 18.0 mm PA

10043738

Rango de precios
0,1313 € - 0,1249 €

Niveles de existencias
72500 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 3.1 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10043790

Rango de precios
0,1552 € - 0,1472 €

Niveles de existencias
2845 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 3.1 mm 8.0 mm 3.0 mm PA

10043844

Rango de precios
0,1096 € - 0,1043 €

Niveles de existencias
42046 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 3.6 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10044537

Rango de precios
0,1023 € - 0,097 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 3.6 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10044599

Rango de precios
0,1173 € - 0,1114 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro