Menu Search

Espaciadores de poliamida redondos sin rosca

En stock

Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..

Código De La Serie: SR1941

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
10204641 0,0481 € - 0,0594 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.3 mm
10 mm
7.5 mm
0,085 € - 0,105 € 2050 En stock
6.3 mm
10 mm
25.0 mm
10204665 0,1328 € - 0,2933 € 35947 En stock
6.3 mm
10 mm
0,118 € - 0,261 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
15 mm
0,1459 € - 0,1534 € 17222 En stock
6.3 mm
10 mm
20.0 mm
0,0528 € - 0,0652 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.3 mm
10 mm
0,0465 € - 0,0574 € 5181 En stock
4.3 mm
8 mm
7.5 mm
0,0506 € - 0,0625 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.3 mm
10 mm
0,2141 € - 0,2253 € 1000 En stock
6.3 mm
10 mm
30.0 mm
0,0463 € - 0,0572 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.6 mm
6 mm
3.0 mm
0,0464 € - 0,0573 € 970 En stock
3.6 mm
6 mm
0,0463 € - 0,0572 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.3 mm
10 mm
3.0 mm
0,1404 € - 0,3108 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.3 mm
10 mm
0,0482 € - 0,0595 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.3 mm
8 mm
0,0467 € - 0,0577 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.3 mm
10 mm
0,0661 € - 0,0816 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.3 mm
10 mm
0,0463 € - 0,0572 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.3 mm
10 mm
3.0 mm
0,0463 € - 0,0572 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.3 mm
10 mm
0,1222 € - 0,1287 € 459 En stock
3.6 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,0463 € - 0,0572 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.6 mm
5 mm
  • de 44
Separador 0.248 in 0.394 in 7.5 mm Nylon 6/6 termoestabilizado

10204641

Rango de precios
0,0594 € - 0,0481 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.5 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    10 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 121.1 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Separador 0.248 in 0.394 in 25.0 mm Nylon 6/6 termoestabilizado

10204689

Rango de precios
0,105 € - 0,085 €

Niveles de existencias
2050 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    10 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 121.1 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Separador 0.248 in 0.394 in Nylon 6/6 termoestabilizado

10204665

Rango de precios
0,2933 € - 0,1328 €

Niveles de existencias
35947 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    10 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon 6/6 termoestabilizado
  • Color
    Negro
Separador 0.256 in 0.591 in Nylon 6/6 termoestabilizado

10204702

Rango de precios
0,261 € - 0,118 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    15 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon 6/6 termoestabilizado
  • Color
    Negro
Separador 0.248 in 0.394 in 20.0 mm Nylon 6/6 termoestabilizado

10204672

Rango de precios
0,1534 € - 0,1459 €

Niveles de existencias
17222 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    10 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 121.1 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Separador 0.209 in 0.394 in Nylon 6/6 termoestabilizado

10204597

Rango de precios
0,0652 € - 0,0528 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon 6/6 termoestabilizado
  • Color
    Negro
Separador 0.169 in 0.315 in 7.5 mm Nylon 6/6 termoestabilizado

10204528

Rango de precios
0,0574 € - 0,0465 €

Niveles de existencias
5181 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.5 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 121.1 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Separador 0.248 in 0.394 in Nylon 6/6 termoestabilizado

10204658

Rango de precios
0,0625 € - 0,0506 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    10 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon 6/6 termoestabilizado
  • Color
    Negro
Separador 0.248 in 0.394 in 30.0 mm Nylon 6/6 termoestabilizado

10204696

Rango de precios
0,2253 € - 0,2141 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    10 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 121.1 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Separador 0.142 in 0.236 in 3.0 mm Nylon 6/6 termoestabilizado

10204443

Rango de precios
0,0572 € - 0,0463 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 121.1 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separador 0.142 in 0.236 in Nylon 6/6 termoestabilizado

10204481

Rango de precios
0,0573 € - 0,0464 €

Niveles de existencias
970 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon 6/6 termoestabilizado
  • Color
    Negro
Separador 0.209 in 0.394 in 3.0 mm Nylon 6/6 termoestabilizado

10204566

Rango de precios
0,0572 € - 0,0463 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 121.1 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Separador 0.209 in 0.394 in Nylon 6/6 termoestabilizado

10204603

Rango de precios
0,3108 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon 6/6 termoestabilizado
  • Color
    Negro
Separador 0.169 in 0.315 in Nylon 6/6 termoestabilizado

10204535

Rango de precios
0,0595 € - 0,0482 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon 6/6 termoestabilizado
  • Color
    Negro
Separador 0.209 in 0.394 in Nylon 6/6 termoestabilizado

10204573

Rango de precios
0,0577 € - 0,0467 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon 6/6 termoestabilizado
  • Color
    Negro
Separador 0.209 in 0.394 in Nylon 6/6 termoestabilizado

10204610

Rango de precios
0,0816 € - 0,0661 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon 6/6 termoestabilizado
  • Color
    Negro
Separador 0.248 in 0.394 in 3.0 mm Nylon 6/6 termoestabilizado

10204627

Rango de precios
0,0572 € - 0,0463 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    10 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 121.1 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Separador 0.248 in 0.394 in Nylon 6/6 termoestabilizado

10204634

Rango de precios
0,0572 € - 0,0463 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    10 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon 6/6 termoestabilizado
  • Color
    Negro
Separador 3.6 mm 6.0 mm 10.0 mm PA

10114810

Rango de precios
0,1287 € - 0,1222 €

Niveles de existencias
459 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 0.102 in 0.197 in Nylon 6/6 termoestabilizado

10204191

Rango de precios
0,0572 € - 0,0463 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    5 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon 6/6 termoestabilizado
  • Color
    Negro