10169902
R913-4
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1964 € |
| 5000 + | 0,1866 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud del espaciador | 6.4 mm |
|---|---|
| Longitud del espaciador | 0.252 in |
| Diámetro interior | 2.3 mm |
| Diámetro interior | 0.091 in |
| Diámetro exterior | 4.8 mm |
| Diámetro exterior | 0.189 in |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 149 °F |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 65 °C |
| Tamaños de rosca compatibles (todos) | M2 |
| Material | Nylon 6 |
| Color | Blanco |
| Forma del espaciador | Redonda |
| Código de material | 3926909790 |
| Cantidad del paquete | 1000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar