Menu Search

Separador 16.5 mm 25.0 mm 40.0 mm PA

Este es un espaciador redondo, negro y sin rosca hecho de poliamida (PA 66) que se usa para separar componentes dentro de sus montajes. Estos espaciadores son esenciales en aplicaciones donde se requiere aislamiento térmico y eléctrico entre sus componentes.
Referencia de Essentra:

10047507

Número de pieza del fabricante:

005833659902

171 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 1,7522 €
250 + 1,664 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

87,61 €

50 x 1,7522 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del espaciador 40.0 mm
Diámetro interior 16.5 mm
Diámetro exterior 25.0 mm
Material PA
Color Negro
Forma del espaciador Redonda
Código de material 3926300090
Cantidad del paquete 50

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros