Menu Search

Separador 10.3 mm 15.0 mm 20.0 mm PA

Este espaciador redondo, natural y sin rosca hecho de poliamida (PA 66) se usa para separar componentes dentro de sus montajes. Estos espaciadores son esenciales en aplicaciones donde se requiere aislamiento térmico y eléctrico entre sus componentes.
Referencia de Essentra:

10046432

Número de pieza del fabricante:

005638000002

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,3918 €
500 + 0,3724 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

39,18 €

100 x 0,3918 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del espaciador 20.0 mm
Diámetro interior 10.3 mm
Diámetro exterior 15.0 mm
Material completo Poliamida 6/6
Color Natural
Forma del espaciador Redonda
Código de material 3926909790
Cantidad del paquete 100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros