Menu Search

Separador 3.6 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

Este es un espaciador redondo, negro y sin rosca hecho de poliamida (PA 66) que se usa para separar componentes dentro de sus montajes. Estos espaciadores son esenciales en aplicaciones donde se requiere aislamiento térmico y eléctrico entre sus componentes.
Referencia de Essentra:

10044681

Número de pieza del fabricante:

005406059902

1706 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1511 €
2500 + 0,1433 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

75,55 €

500 x 0,1511 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del espaciador 30.0 mm
Diámetro interior 3.6 mm
Diámetro exterior 6.0 mm
Material PA
Color Negro
Forma del espaciador Redonda
Código de material 3926909790
Cantidad del paquete 500

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros