Estos separadores de LED están disponibles en tres estilos diferentes para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Ofrecen un control de la altura, así como retención y estabilidad para el hilo de plomo conductor. Cuentan con capacidad de autoretención para la autoinserción y el montaje previo
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tipo de LED compatible (todos) | Diámetro general | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0639 € - 0,0672 € | 1138 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,0527 € - 0,0555 € | 10355 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0867 € - 0,0912 € | 2166 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0656 € - 0,0691 € | 10334 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0677 € - 0,0712 € | 2000 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0905 € - 0,0953 € | 2000 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0566 € - 0,0595 € | 113741 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0488 € - 0,0514 € | 11038 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0527 € - 0,0555 € | 2 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0812 € - 0,0854 € | 12000 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0923 € - 0,0971 € | 2000 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,1036 € - 0,1091 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0532 € | 1000 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0742 € - 0,0782 € | 18448 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0834 € - 0,0877 € | 491 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0472 € - 0,0497 € | 3621 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1013 € - 0,1066 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,0448 € - 0,0472 € | 226928 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0574 € - 0,0605 € | 1161 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0847 € - 0,0892 € | 1968 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar