Menu Search

Espaciadores de LED - Espaciadores métricos redondos

En stock

Estos separadores de LED están disponibles en tres estilos diferentes para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Ofrecen un control de la altura, así como retención y estabilidad para el hilo de plomo conductor. Cuentan con capacidad de autoretención para la autoinserción y el montaje previo

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
78 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de LED compatible (todos) Diámetro general Altura general Compra
0,07 € - 0,0738 € 505 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
14.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
29.0 mm
0,0725 € - 0,0763 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1,3,0 mm
4.8 mm
16.0 mm
0,0842 € - 0,0887 € 2000 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
22.0 mm
0,0924 € - 0,0973 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1,3,0 mm
4.8 mm
26.0 mm
0,0546 € - 0,0575 € 2000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
7.0 mm
0,0767 € - 0,0808 € 2678 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
16.0 mm
0,0942 € - 0,0993 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1,3,0 mm
4.8 mm
27.0 mm
10109281 0,051 € - 0,0537 € 2000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
5.0 mm
0,0722 € - 0,076 € 1001 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
15.0 mm
0,0828 € - 0,0871 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
20.0 mm
0,0932 € - 0,0981 € 3000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
25.0 mm
0,0722 € - 0,076 € 2998 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
18.0 mm
0,0646 € - 0,0681 € 2017 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
12.0 mm
0,0744 € - 0,0783 € 2411 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
17.0 mm
0,0865 € - 0,091 € 393 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
23.0 mm
0,0574 € - 0,0605 € 261 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
8.0 mm
0,0679 € - 0,0714 € 3118 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
13.0 mm
0,0527 € - 0,0555 € 10355 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
6.0 mm
0,0605 € - 0,0638 € 44 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
10.0 mm
  • de 4
Separador de led 5.1 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109366

Rango de precios
0,0738 € - 0,07 €

Niveles de existencias
505 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 5.1 mm 29.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10478189


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 4.8 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109632

Rango de precios
0,0763 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 4.8 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109694

Rango de precios
0,0887 € - 0,0842 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 4.8 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109731

Rango de precios
0,0973 € - 0,0924 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 6.5 mm 7.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109816

Rango de precios
0,0575 € - 0,0546 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 6.5 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109885

Rango de precios
0,0808 € - 0,0767 €

Niveles de existencias
2678 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 4.8 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109748

Rango de precios
0,0993 € - 0,0942 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 5.1 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109281

Rango de precios
0,0537 € - 0,051 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 5.1 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109373

Rango de precios
0,076 € - 0,0722 €

Niveles de existencias
1001 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 5.1 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109410

Rango de precios
0,0871 € - 0,0828 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 5.1 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109465

Rango de precios
0,0981 € - 0,0932 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 4.8 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109656

Rango de precios
0,076 € - 0,0722 €

Niveles de existencias
2998 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 4.8 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109595

Rango de precios
0,0681 € - 0,0646 €

Niveles de existencias
2017 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 4.8 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109649

Rango de precios
0,0783 € - 0,0744 €

Niveles de existencias
2411 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 4.8 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109700

Rango de precios
0,091 € - 0,0865 €

Niveles de existencias
393 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 5.1 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109304

Rango de precios
0,0605 € - 0,0574 €

Niveles de existencias
261 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 5.1 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109359

Rango de precios
0,0714 € - 0,0679 €

Niveles de existencias
3118 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 4.8 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109533

Rango de precios
0,0555 € - 0,0527 €

Niveles de existencias
10355 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 4.8 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109571

Rango de precios
0,0638 € - 0,0605 €

Niveles de existencias
44 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm