Menu Search

Espaciadores de LED - Espaciadores métricos redondos

En stock

Estos separadores de LED están disponibles en tres estilos diferentes para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Ofrecen un control de la altura, así como retención y estabilidad para el hilo de plomo conductor. Cuentan con capacidad de autoretención para la autoinserción y el montaje previo

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
78 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de LED compatible (todos) Diámetro general Altura general Compra
0,0722 € - 0,076 € 2998 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
18.0 mm
0,0447 € - 0,0471 € 4261 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
2.0 mm
0,0826 € - 0,087 € 2740 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
21.0 mm
0,0527 € - 0,0555 € 2 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
6.0 mm
0,1036 € - 0,1091 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
28.0 mm
0,0587 € - 0,0617 € 2043 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
8.0 mm
0,0923 € - 0,0971 € 2000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
23.0 mm
0,0531 € - 0,0559 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
6.0 mm
0,0679 € - 0,0714 € 3118 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
13.0 mm
0,0605 € - 0,0638 € 44 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
10.0 mm
0,0474 € - 0,05 € 2580 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
3.0 mm
0,0631 € - 0,0665 € 15433 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
10.0 mm
0,0566 € - 0,0595 € 113741 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
8.0 mm
0,099 € - 0,1042 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
26.0 mm
0,0677 € - 0,0712 € 2000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
12.0 mm
0,0452 € - 0,0475 € 2000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
2.0 mm
0,0812 € - 0,0854 € 12000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
18.0 mm
0,1081 € - 0,1138 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
30.0 mm
0,0485 € - 0,0511 € 478 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
4.0 mm
0,0472 € - 0,0497 € 3621 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
3.0 mm
  • de 4
Separador de led 4.8 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109656

Rango de precios
0,076 € - 0,0722 €

Niveles de existencias
2998 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 4.8 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109496

Rango de precios
0,0471 € - 0,0447 €

Niveles de existencias
4261 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 4.8 mm 21.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109687

Rango de precios
0,087 € - 0,0826 €

Niveles de existencias
2740 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 6.5 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109809

Rango de precios
0,0555 € - 0,0527 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 6.5 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109984

Rango de precios
0,1091 € - 0,1036 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 6.5 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109823

Rango de precios
0,0617 € - 0,0587 €

Niveles de existencias
2043 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 6.5 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109946

Rango de precios
0,0971 € - 0,0923 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 5.1 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109298

Rango de precios
0,0559 € - 0,0531 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 5.1 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109359

Rango de precios
0,0714 € - 0,0679 €

Niveles de existencias
3118 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 4.8 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109571

Rango de precios
0,0638 € - 0,0605 €

Niveles de existencias
44 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 6.5 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109779

Rango de precios
0,05 € - 0,0474 €

Niveles de existencias
2580 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 6.5 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109830

Rango de precios
0,0665 € - 0,0631 €

Niveles de existencias
15433 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 4.8 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109557

Rango de precios
0,0595 € - 0,0566 €

Niveles de existencias
113741 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 6.5 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109960

Rango de precios
0,1042 € - 0,099 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 6.5 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109854

Rango de precios
0,0712 € - 0,0677 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 6.5 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109762

Rango de precios
0,0475 € - 0,0452 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 6.5 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109908

Rango de precios
0,0854 € - 0,0812 €

Niveles de existencias
12000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 6.5 mm 30.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110003

Rango de precios
0,1138 € - 0,1081 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 4.8 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109519

Rango de precios
0,0511 € - 0,0485 €

Niveles de existencias
478 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 5.1 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109267

Rango de precios
0,0497 € - 0,0472 €

Niveles de existencias
3621 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm