Menu Search

Espaciadores de LED - Espaciadores métricos redondos

En stock

Estos separadores de LED están disponibles en tres estilos diferentes para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Ofrecen un control de la altura, así como retención y estabilidad para el hilo de plomo conductor. Cuentan con capacidad de autoretención para la autoinserción y el montaje previo

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
78 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de LED compatible (todos) Diámetro general Altura general Compra
0,0826 € - 0,087 € 2740 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
21.0 mm
0,0584 € - 0,0615 € 31418 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
9.0 mm
0,0452 € - 0,0475 € 2000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
2.0 mm
0,0587 € - 0,0617 € 2043 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
8.0 mm
0,0616 € - 0,065 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
10.0 mm
0,0467 € - 0,0491 € 510 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
3.0 mm
0,07 € - 0,0738 € 505 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
14.0 mm
0,091 € - 0,0959 € 2980 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
24.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
29.0 mm
0,0994 € - 0,1047 € 2000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
28.0 mm
0,0625 € - 0,0658 € 1000 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
11.0 mm
0,0646 € - 0,0681 € 2017 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
12.0 mm
0,0828 € - 0,0871 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
20.0 mm
0,0784 € - 0,0826 € 1553 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
18.0 mm
0,0932 € - 0,0981 € 3000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
25.0 mm
10109281 0,051 € - 0,0537 € 2000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
5.0 mm
0,0722 € - 0,076 € 1001 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
15.0 mm
0,0842 € - 0,0887 € 2000 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
22.0 mm
0,0865 € - 0,091 € 393 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
23.0 mm
0,0725 € - 0,0763 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1,3,0 mm
4.8 mm
16.0 mm
  • de 4
Separador de led 4.8 mm 21.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109687

Rango de precios
0,087 € - 0,0826 €

Niveles de existencias
2740 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 4.8 mm 9.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109564

Rango de precios
0,0615 € - 0,0584 €

Niveles de existencias
31418 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 6.5 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109762

Rango de precios
0,0475 € - 0,0452 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 6.5 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109823

Rango de precios
0,0617 € - 0,0587 €

Niveles de existencias
2043 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 5.1 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109328

Rango de precios
0,065 € - 0,0616 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 4.8 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109502

Rango de precios
0,0491 € - 0,0467 €

Niveles de existencias
510 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 5.1 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109366

Rango de precios
0,0738 € - 0,07 €

Niveles de existencias
505 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 5.1 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109458

Rango de precios
0,0959 € - 0,091 €

Niveles de existencias
2980 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 5.1 mm 29.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10478189


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 5.1 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109489

Rango de precios
0,1047 € - 0,0994 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 4.8 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109588

Rango de precios
0,0658 € - 0,0625 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 4.8 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109595

Rango de precios
0,0681 € - 0,0646 €

Niveles de existencias
2017 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 5.1 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109410

Rango de precios
0,0871 € - 0,0828 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 5.1 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109403

Rango de precios
0,0826 € - 0,0784 €

Niveles de existencias
1553 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 5.1 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109465

Rango de precios
0,0981 € - 0,0932 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 5.1 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109281

Rango de precios
0,0537 € - 0,051 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 5.1 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109373

Rango de precios
0,076 € - 0,0722 €

Niveles de existencias
1001 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 4.8 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109694

Rango de precios
0,0887 € - 0,0842 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 4.8 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109700

Rango de precios
0,091 € - 0,0865 €

Niveles de existencias
393 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 4.8 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109632

Rango de precios
0,0763 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm