Menu Search

Espaciadores de LED - Espaciadores métricos redondos

En stock

Estos separadores de LED están disponibles en tres estilos diferentes para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Ofrecen un control de la altura, así como retención y estabilidad para el hilo de plomo conductor. Cuentan con capacidad de autoretención para la autoinserción y el montaje previo

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
78 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de LED compatible (todos) Diámetro general Altura general Compra
0,0472 € - 0,0497 € 3621 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
3.0 mm
0,0597 € - 0,0628 € 2562 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
9.0 mm
0,0447 € - 0,0471 € 2261 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
2.0 mm
0,0566 € - 0,0595 € 109741 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
8.0 mm
0,0826 € - 0,087 € 2740 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
21.0 mm
0,0527 € - 0,0555 € 2 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
6.0 mm
0,07 € - 0,0738 € 505 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
14.0 mm
0,0784 € - 0,0826 € 1553 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
18.0 mm
0,091 € - 0,0959 € 2980 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
24.0 mm
0,0867 € - 0,0912 € 2166 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
22.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
26.0 mm
10109281 0,051 € - 0,0537 € 2000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
5.0 mm
0,0722 € - 0,076 € 1001 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
15.0 mm
0,0742 € - 0,0782 € 18448 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
15.0 mm
0,0834 € - 0,0877 € 491 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
19.0 mm
0,0967 € - 0,1018 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
25.0 mm
0,1058 € - 0,1114 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
29.0 mm
0,0488 € - 0,0514 € 11038 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
4.0 mm
0,0616 € - 0,065 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
10.0 mm
0,0467 € - 0,0491 € 510 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
3.0 mm
  • de 4
Separador de led 5.1 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109267

Rango de precios
0,0497 € - 0,0472 €

Niveles de existencias
3621 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 5.1 mm 9.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109311

Rango de precios
0,0628 € - 0,0597 €

Niveles de existencias
2562 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 4.8 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109496

Rango de precios
0,0471 € - 0,0447 €

Niveles de existencias
2261 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 4.8 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109557

Rango de precios
0,0595 € - 0,0566 €

Niveles de existencias
109741 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 4.8 mm 21.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109687

Rango de precios
0,087 € - 0,0826 €

Niveles de existencias
2740 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 6.5 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109809

Rango de precios
0,0555 € - 0,0527 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 5.1 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109366

Rango de precios
0,0738 € - 0,07 €

Niveles de existencias
505 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 5.1 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109403

Rango de precios
0,0826 € - 0,0784 €

Niveles de existencias
1553 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 5.1 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109458

Rango de precios
0,0959 € - 0,091 €

Niveles de existencias
2980 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 5.1 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109434

Rango de precios
0,0912 € - 0,0867 €

Niveles de existencias
2166 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 5.1 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10478172


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 5.1 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109281

Rango de precios
0,0537 € - 0,051 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 5.1 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109373

Rango de precios
0,076 € - 0,0722 €

Niveles de existencias
1001 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 6.5 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109878

Rango de precios
0,0782 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
18448 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 6.5 mm 19.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109915

Rango de precios
0,0877 € - 0,0834 €

Niveles de existencias
491 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 6.5 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109953

Rango de precios
0,1018 € - 0,0967 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 6.5 mm 29.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109991

Rango de precios
0,1114 € - 0,1058 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 5.1 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109274

Rango de precios
0,0514 € - 0,0488 €

Niveles de existencias
11038 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 5.1 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109328

Rango de precios
0,065 € - 0,0616 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 4.8 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109502

Rango de precios
0,0491 € - 0,0467 €

Niveles de existencias
510 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm