Menu Search

Espaciador de montaje a presión

En stock

Estos espaciadores a presión están diseñados para soportar placas de circuito con mucha carga. No se requiere orificio de paso en la placa, lo que permite un acceso fácil a la parte inferior de la placa. Cuentan con una base rebordeada para mantenerlos fijos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
32 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de cabezal de cierre Diámetro del orificio Rango de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,0274 € - 0,0288 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
1.6 mm
12.0 mm
0,034 € - 0,0358 € 1000 En stock
3.5 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,1162 € - 0,1291 € 350 En stock
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1904 € - 0,2115 € 105 En stock
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,0289 € - 0,0304 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,1359 € - 0,151 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,0289 € - 0,0304 € 1200 En stock
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1296 € - 0,2866 € 2000 En stock
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.5 mm
0,1301 € - 0,1578 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,1514 € - 0,1595 € 7994 En stock
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.5 mm
0,1301 € - 0,1578 € 6074 En stock
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,561 € - 0,5905 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
26.0 mm
0,0296 € - 0,0311 € 645 En stock
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,2182 € - 0,2297 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
1.6 mm
18.0 mm
0,0284 € - 0,0298 € 1685 En stock
3.5 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,2126 € - 0,2238 € 1627 En stock
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1637 € - 0,187 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,1301 € - 0,1578 € 1560 En stock
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,2511 € - 0,2644 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.5 mm
0,1597 € - 0,1825 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
  • de 2
Soporte con bloqueo a presión 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022191

Rango de precios
0,0288 € - 0,0274 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    3.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022214

Rango de precios
0,0358 € - 0,034 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    3.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022177

Rango de precios
0,1291 € - 0,1162 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    3.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022252

Rango de precios
0,2115 € - 0,1904 €

Niveles de existencias
105 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    3.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022276

Rango de precios
0,0304 € - 0,0289 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    3.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022269

Rango de precios
0,151 € - 0,1359 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    3.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022306

Rango de precios
0,0304 € - 0,0289 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    3.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte PCB 4.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151389

Rango de precios
0,2866 € - 0,1296 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.8 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022344

Rango de precios
0,1578 € - 0,1301 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    1.9 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
Soporte PCB 6.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151402

Rango de precios
0,1595 € - 0,1514 €

Niveles de existencias
7994 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.8 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022313

Rango de precios
0,1578 € - 0,1301 €

Niveles de existencias
6074 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    1.9 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 26.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10638347

Rango de precios
0,5905 € - 0,561 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.8 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022283

Rango de precios
0,0311 € - 0,0296 €

Niveles de existencias
645 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    3.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022221

Rango de precios
0,2297 € - 0,2182 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    3.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022245

Rango de precios
0,0298 € - 0,0284 €

Niveles de existencias
1685 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    3.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022290

Rango de precios
0,2238 € - 0,2126 €

Niveles de existencias
1627 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    3.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022320

Rango de precios
0,187 € - 0,1637 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    1.9 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022351

Rango de precios
0,1578 € - 0,1301 €

Niveles de existencias
1560 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    1.9 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
Soporte PCB 3.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10556856

Rango de precios
0,2644 € - 0,2511 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.8 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10607657

Rango de precios
0,1825 € - 0,1597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    1.9 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm