Menu Search

Espaciador de montaje a presión

En stock

Estos espaciadores a presión están diseñados para soportar placas de circuito con mucha carga. No se requiere orificio de paso en la placa, lo que permite un acceso fácil a la parte inferior de la placa. Cuentan con una base rebordeada para mantenerlos fijos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
32 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de cabezal de cierre Diámetro del orificio Rango de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,2706 € - 0,2848 € 1000 En stock
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.5 mm
0,3216 € - 0,3385 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
7.0 mm
0,1162 € - 0,257 € 4000 En stock
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.0 mm
0,1293 € - 0,286 € 7800 En stock
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
0,0331 € - 0,0348 € 1000 En stock
3.5 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,2445 € - 0,2574 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.5 mm
0,5462 € - 0,575 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
26.0 mm
0,1328 € - 0,1608 € 11365 En stock
3.5 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,0551 € - 0,058 € 2000 En stock
3.5 mm
1.6 mm
18.0 mm
0,1323 € - 0,147 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,0282 € - 0,0296 € 1200 En stock
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1594 € - 0,1821 € 1000 En stock
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
  • de 2
Soporte PCB 5.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10556863

Rango de precios
0,2848 € - 0,2706 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.8 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
Soporte PCB 7.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10556887

Rango de precios
0,3385 € - 0,3216 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.8 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
Soporte PCB 3.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151365

Rango de precios
0,257 € - 0,1162 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.8 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
Soporte PCB 5.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151396

Rango de precios
0,286 € - 0,1293 €

Niveles de existencias
7800 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.8 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022214

Rango de precios
0,0348 € - 0,0331 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    3.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte PCB 3.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10556856

Rango de precios
0,2574 € - 0,2445 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.8 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 26.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10638347

Rango de precios
0,575 € - 0,5462 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.8 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
Soporte PCB 14.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022207

Rango de precios
0,1608 € - 0,1328 €

Niveles de existencias
11365 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    3.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022238

Rango de precios
0,058 € - 0,0551 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    3.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022269

Rango de precios
0,147 € - 0,1323 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    3.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022306

Rango de precios
0,0296 € - 0,0282 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    3.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022320

Rango de precios
0,1821 € - 0,1594 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    1.9 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm