Menu Search

Empuñaduras de goma - Redondas

En stock

Nuestra amplia gama de empuñaduras son adecuadas para una gran variedad de aplicaciones. Disponibles en diversos tipos de asas, incluyendo las que llevan agarres para los dedos, ideales para aplicaciones que requieren un agarre más fuerte con los dedos. La amplia gama también ofrece opciones sin agarres para los dedos, asas para carritos y asas de agarre.

La mayor parte de nuestra gama está fabricada con cloruro de polivinilo (PVC) negro, pero también tenemos una opción de PVC flexible que es blanco. El PVC tiene una gran resistencia al impacto y las temperaturas más bajas, pero es también menos resistente a los productos químicos. La opciones con asa de agarre de fácil agarre están fabricadas con tecnopolímero con base de poliamida (PA) reforzada negra. Este material de fibra de vidrio es un material sumamente fuerte y duradero.

Estos materiales flexibles y duraderos se adaptan a medidas de barras estándar y pueden utilizarse en carretillas de mano, punzonadoras, herramientas y muchos otros tipos de aplicaciones y equipos.

Código De La Serie: SR1525

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
30 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de agarre Diámetro del orificio Longitud Compra
10006627 0,276 € - 0,6102 € 780 En stock
Sin clip de agarre
0,5442 € - 1,203 € 250 En stock
Sin clip de agarre
0,4626 € - 1,0234 € 125 En stock
Sin clip de agarre
0,3829 € - 0,8466 € 500 En stock
Sin clip de agarre
0,4521 € - 0,9993 € 600 En stock
Sin clip de agarre
2,3144 € - 2,4359 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin clip de agarre
14.0 mm
20.0 mm
2,0979 € - 4,6374 € 1125 En stock
Con clip de agarre
105.0 mm
0,7742 € - 1,7113 € 540 En stock
Con clip de agarre
75.0 mm
2,1382 € - 2,2505 € 22 En stock
Sin clip de agarre
12.0 mm
16.0 mm
3,2618 € - 7,2108 € 50 En stock
Con clip de agarre
150.0 mm
3,9788 € - 8,7962 € 60 En stock
Con clip de agarre
400.0 mm
0,9637 € - 2,1302 € 420 En stock
Con clip de agarre
108.0 mm
1,502 € - 3,321 € 175 En stock
Con clip de agarre
110.0 mm
5,5764 € - 12,3266 € 325 En stock
Con clip de agarre
400.0 mm
2,3549 € - 5,2059 € 240 En stock
Con clip de agarre
110.0 mm
4,2518 € - 4,4774 € 453 En stock
Sin clip de agarre
21.0 mm
35.0 mm
0,816 € - 1,8043 € 440 En stock
Sin clip de agarre
75.0 mm
0,7565 € - 1,6724 € 640 En stock
Sin clip de agarre
75.0 mm
1,5971 € - 3,5304 € 69 En stock
Con clip de agarre
110.0 mm
1,3101 € - 2,8963 € 1675 En stock
Con clip de agarre
110.0 mm
  • de 2
Asa de agarre PVC Negro

10006627

Rango de precios
0,6102 € - 0,276 €

Niveles de existencias
780 En stock
Atributos
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Asa de agarre PVC Negro

10007082

Rango de precios
1,203 € - 0,5442 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Asa de agarre PVC Negro

10006986

Rango de precios
1,0234 € - 0,4626 €

Niveles de existencias
125 En stock
Atributos
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Asa de agarre PVC Negro

10006788

Rango de precios
0,8466 € - 0,3829 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Asa de agarre PVC Negro

10006856

Rango de precios
0,9993 € - 0,4521 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Sujeción para extremo de tubo 20.0 mm 14.0 mm Negro PA GF

10222546

Rango de precios
2,4359 € - 2,3144 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud
    20.0 mm
  • Diámetro del orificio
    14.0 mm
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Sujeción para extremo de tubo 105.0 mm 19.1 mm Negro PVC

10069103

Rango de precios
4,6374 € - 2,0979 €

Niveles de existencias
1125 En stock
Atributos
  • Longitud
    105.0 mm
  • Tipo de agarre
    Con clip de agarre
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Sujeción para extremo de tubo 75.0 mm 19.1 mm Negro PVC

10104262

Rango de precios
1,7113 € - 0,7742 €

Niveles de existencias
540 En stock
Atributos
  • Longitud
    75.0 mm
  • Tipo de agarre
    Con clip de agarre
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Sujeción para extremo de tubo 12.5 mm 12.0 mm Negro PA

10222539

Rango de precios
2,2505 € - 2,1382 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud
    16.0 mm
  • Diámetro del orificio
    12.0 mm
  • Diámetro general
    15.0 mm
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Sujeción para extremo de tubo 150.0 mm 25.4 mm Negro PVC

10155783

Rango de precios
7,2108 € - 3,2618 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Longitud
    150.0 mm
  • Tipo de agarre
    Con clip de agarre
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Sujeción para extremo de tubo 400.0 mm 15.9 mm Negro PVC

10316276

Rango de precios
8,7962 € - 3,9788 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Longitud
    400.0 mm
  • Tipo de agarre
    Con clip de agarre
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Sujeción para extremo de tubo 108.0 mm 13.0 mm Negro PVC

10090350

Rango de precios
2,1302 € - 0,9637 €

Niveles de existencias
420 En stock
Atributos
  • Longitud
    108.0 mm
  • Tipo de agarre
    Con clip de agarre
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Sujeción para extremo de tubo 110.0 mm 19.1 mm Negro PVC

10161869

Rango de precios
3,321 € - 1,502 €

Niveles de existencias
175 En stock
Atributos
  • Longitud
    110.0 mm
  • Tipo de agarre
    Con clip de agarre
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Sujeción para extremo de tubo 400.0 mm 19.1 mm Negro PVC

10163351

Rango de precios
12,3266 € - 5,5764 €

Niveles de existencias
325 En stock
Atributos
  • Longitud
    400.0 mm
  • Tipo de agarre
    Con clip de agarre
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Sujeción para extremo de tubo 110.0 mm 25.4 mm Negro PVC

10170540

Rango de precios
5,2059 € - 2,3549 €

Niveles de existencias
240 En stock
Atributos
  • Longitud
    110.0 mm
  • Tipo de agarre
    Con clip de agarre
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Sujeción para extremo de tubo 35.0 mm 21.0 mm Negro PA GF

10222560

Rango de precios
4,4774 € - 4,2518 €

Niveles de existencias
453 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud
    35.0 mm
  • Diámetro del orificio
    21.0 mm
  • Diámetro general
    34.0 mm
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Sujeción para extremo de tubo 75.0 mm 22.2 mm Negro PVC

10068861

Rango de precios
1,8043 € - 0,816 €

Niveles de existencias
440 En stock
Atributos
  • Longitud
    75.0 mm
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Sujeción para extremo de tubo 75.0 mm 19.1 mm Negro PVC

10068854

Rango de precios
1,6724 € - 0,7565 €

Niveles de existencias
640 En stock
Atributos
  • Longitud
    75.0 mm
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Sujeción para extremo de tubo 110.0 mm 19.1 mm Negro PVC

10170526

Rango de precios
3,5304 € - 1,5971 €

Niveles de existencias
69 En stock
Atributos
  • Longitud
    110.0 mm
  • Tipo de agarre
    Con clip de agarre
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Sujeción para extremo de tubo 110.0 mm 22.2 mm Negro PVC

10068984

Rango de precios
2,8963 € - 1,3101 €

Niveles de existencias
1675 En stock
Atributos
  • Longitud
    110.0 mm
  • Tipo de agarre
    Con clip de agarre
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090