Menu Search

Émbolos indexados - Con y sin bloqueo

En stock

Los émbolos indexados con rosca y sin bloqueo permiten ajustes rápidos en diferentes plataformas, dispositivos y tableros. Se utilizan para localizar, ubicar, indexar y asegurar en aplicaciones como aparatos de gimnasia, equipos médicos, catering, cintas transportadoras, etc.

Código De La Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
109 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Fuerza del extremo final Tamaño de rosca del cuerpo Longitud del perno Tipo de bloqueo del asa Diámetro de la cabeza Fuerza de extremo inicial Compra
9,7839 € - 10,301 € 20 En stock
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
7,1471 € - 7,5241 € 19 En stock
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
19,7996 € - 20,841 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
12,7761 € - 13,4548 € 2 En stock
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
6,4148 € - 6,7485 € 695 En stock
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
12.0 mm
3.00 N
7,1142 € - 7,4911 € 130 En stock
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Con posición de reposo y bloqueo
16.0 mm
5.00 N
9,9889 € - 10,5163 € 28 En stock
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Con posición de reposo y bloqueo
25.0 mm
6.00 N
7,6529 € - 8,0515 € 760 En stock
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
18.0 mm
5.00 N
7,007 € - 7,384 € 465 En stock
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
12.0 mm
3.00 N
8,6756 € - 9,1278 € 29 En stock
40.0 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
16.0 mm
5.00 N
9,7839 € - 10,301 € 30 En stock
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
21.0 mm
5.00 N
7,1904 € - 7,5663 € 11 En stock
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
7,7064 € - 8,1153 € 116 En stock
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
6,2644 € - 6,5981 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
6,2644 € - 6,5981 € 108 En stock
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
7,1039 € - 7,4808 € 45 En stock
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
9,7953 € - 10,3113 € 8 En stock
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
8,3739 € - 8,8157 € 14 En stock
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
9,8272 € - 10,3432 € 21 En stock
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Con posición de reposo y bloqueo
21.0 mm
5.00 N
18,3628 € - 19,3207 € 2 En stock
M16 x 1.5
  • de 6
Émbolo de indexación 33.0 mm Negro

10195994

Rango de precios
10,301 € - 9,7839 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    33.0 mm
  • Altura del pomo
    25.5 mm
  • Longitud general
    47.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 21.0 mm Negro

10196076

Rango de precios
7,5241 € - 7,1471 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    21.0 mm
  • Altura del pomo
    16.5 mm
  • Longitud general
    27.5 mm
  • Código de material
    7318190090
Émbolo de indexación 28.0 mm Negro

10645116

Rango de precios
20,841 € - 19,7996 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del perno
    7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    28.0 mm
  • Altura del pomo
    23.5 mm
  • Longitud general
    40.5 mm
  • Código de material
    7318190090
Émbolo de indexación 33.0 mm Negro

10196205

Rango de precios
13,4548 € - 12,7761 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    33.0 mm
  • Altura del pomo
    25.5 mm
  • Longitud general
    47.5 mm
  • Código de material
    7318190090
Émbolo de indexación 12.0 mm M6 PA Negro

10196359

Rango de precios
6,7485 € - 6,4148 €

Niveles de existencias
695 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    12.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Longitud general
    33.0 mm
Émbolo de indexación 16.0 mm M8 PA Negro

10196397

Rango de precios
7,4911 € - 7,1142 €

Niveles de existencias
130 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud del perno
    13.5 mm
  • Fuerza del extremo final
    24.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Longitud general
    43.5 mm
Émbolo de indexación 25.0 mm M16 PA Negro

10196434

Rango de precios
10,5163 € - 9,9889 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Longitud del perno
    20.5 mm
  • Fuerza del extremo final
    22.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Longitud general
    68.0 mm
Émbolo de indexación 18.0 mm M10 PA Negro

10196298

Rango de precios
8,0515 € - 7,6529 €

Niveles de existencias
760 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud del perno
    20.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    21.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    18.0 mm
  • Longitud general
    49.0 mm
Émbolo de indexación 12.0 mm M6 PA Negro

10196441

Rango de precios
7,384 € - 7,007 €

Niveles de existencias
465 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud del perno
    12.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    12.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
Émbolo de indexación 16.0 mm M10 x 1.0 PA Negro

10196489

Rango de precios
9,1278 € - 8,6756 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.0
  • Longitud del perno
    16.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    24.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
Émbolo de indexación 21.0 mm M12 x 1.5 PA Negro

10196526

Rango de precios
10,301 € - 9,7839 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.5
  • Longitud del perno
    20.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    21.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    21.0 mm
  • Longitud general
    52.0 mm
Émbolo de indexación 25.0 mm Negro

10195888

Rango de precios
7,5663 € - 7,1904 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura del pomo
    20.0 mm
  • Longitud general
    34.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 28.0 mm Negro

10195956

Rango de precios
8,1153 € - 7,7064 €

Niveles de existencias
116 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    28.0 mm
  • Altura del pomo
    23.5 mm
  • Longitud general
    40.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 21.0 mm Negro

10195796

Rango de precios
6,5981 € - 6,2644 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del perno
    5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    21.0 mm
  • Altura del pomo
    16.5 mm
  • Longitud general
    27.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 21.0 mm Negro

10195802

Rango de precios
6,5981 € - 6,2644 €

Niveles de existencias
108 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    21.0 mm
  • Altura del pomo
    16.5 mm
  • Longitud general
    27.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 25.0 mm Negro

10195857

Rango de precios
7,4808 € - 7,1039 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura del pomo
    20.0 mm
  • Longitud general
    34.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 33.0 mm Negro

10196021

Rango de precios
10,3113 € - 9,7953 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    33.0 mm
  • Altura del pomo
    25.5 mm
  • Longitud general
    47.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 25.0 mm Negro

10196090

Rango de precios
8,8157 € - 8,3739 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura del pomo
    20.0 mm
  • Longitud general
    34.0 mm
  • Código de material
    7318190090
Émbolo de indexación 21.0 mm M12 x 1.5 PA Negro

10196618

Rango de precios
10,3432 € - 9,8272 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.5
  • Longitud del perno
    16.5 mm
  • Fuerza del extremo final
    21.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    21.0 mm
  • Longitud general
    55.0 mm
Émbolo de indexación M16 x 1.5 Negro

10270646

Rango de precios
19,3207 € - 18,3628 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Finalizar
    Mate
  • Material completo
    Acero bruñido
  • Código de material
    7326909890
  • Tamaño de rosca del cuerpo
    M16 x 1.5