Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los émbolos indexados con rosca y sin bloqueo permiten ajustes rápidos en diferentes plataformas, dispositivos y tableros. Se utilizan para localizar, ubicar, indexar y asegurar en aplicaciones como aparatos de gimnasia, equipos médicos, catering, cintas transportadoras, etc.
Código De La Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Fuerza del extremo final | Tamaño de rosca del cuerpo | Longitud del perno | Tipo de bloqueo del asa | Diámetro de la cabeza | Fuerza de extremo inicial | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3401 € - 7,7273 € | 19 En stock |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 10,0481 € - 10,5791 € | 20 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 7,3401 € - 7,7273 € | 10 En stock |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 20,3342 € - 21,4037 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 13,121 € - 13,8181 € | 2 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 6,588 € - 6,9307 € | 695 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 11,1207 € - 11,7067 € | 28 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.807 in
20.5 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 6,8535 € - 7,2185 € | 195 En stock |
1.693 in
43.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 14,3925 € - 15,1541 € | 10 En stock |
|
|
M10 x 1.0
|
|
|
|
|
||
| 7,3062 € - 7,6934 € | 130 En stock |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 19,0141 € - 20,0085 € | 306 En stock |
|
|
M10 x 1.0
|
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
| 16,1612 € - 17,0117 € | 2 En stock |
|
|
M10 x 1
|
|
|
|
|
||
| 13,0449 € - 13,7282 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
M12 x 1.75
|
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 7,0418 € - 7,4173 € | 10 En stock |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.394 in
10.0 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 7,229 € - 7,6056 € | 2 En stock |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 8,2022 € - 8,6333 € | 171 En stock |
1.043 in
26.5 mm
|
7.0 N
7.0 N
|
M10
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sin posición de reposo y bloqueo
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
| 7,2957 € - 7,6828 € | 26 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 7,705 € - 8,1134 € | 118 En stock |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 10280829 | 13,011 € - 13,6965 € | 1 En stock |
|
|
M10 x 1.0
|
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
|
| 7,8817 € - 8,3016 € | 399 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar