Menu Search

Émbolos indexados - Con y sin bloqueo

En stock

Los émbolos indexados con rosca y sin bloqueo permiten ajustes rápidos en diferentes plataformas, dispositivos y tableros. Se utilizan para localizar, ubicar, indexar y asegurar en aplicaciones como aparatos de gimnasia, equipos médicos, catering, cintas transportadoras, etc.

Código De La Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
109 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Fuerza del extremo final Tamaño de rosca del cuerpo Longitud del perno Tipo de bloqueo del asa Diámetro de la cabeza Fuerza de extremo inicial Compra
19,8254 € - 20,8698 € 8 En stock
M16 x 1.5
4,9295 € - 5,187 € 866 En stock
M12 x 1.75
24.0 mm
6,2752 € - 6,6089 € 37 En stock
26.5 mm
7.00 N
M10
8.1 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
17.5 mm
1.00 N
7,1039 € - 7,4808 € 2 En stock
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
10196281 7,039 € - 7,4057 € 310 En stock
40.0 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
16.0 mm
5.00 N
8,4058 € - 8,8477 € 20 En stock
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
12,8945 € - 13,5723 € 20 En stock
47.5 mm
M16 x 1.5
10.0 mm
33.0 mm
13,9163 € - 14,6476 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
12.0 mm
3.00 N
7,6096 € - 8,0082 € 28 En stock
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
16.0 mm
5.00 N
9,0516 € - 9,5367 € 10 En stock
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
18.0 mm
5.00 N
7,039 € - 7,4057 € 679 En stock
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
12.0 mm
3.00 N
6,3293 € - 6,663 € 49 En stock
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
12.0 mm
3.00 N
7,5025 € - 7,9001 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
9,7839 € - 10,301 € 19 En stock
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
7,1904 € - 7,5663 € 470 En stock
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
9,7087 € - 10,2145 € 188 En stock
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
25.0 mm
6.00 N
8,0937 € - 8,5242 € 293 En stock
42.5 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
18.0 mm
5.00 N
12,5072 € - 13,1634 € 88 En stock
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
25.0 mm
6.00 N
6,9422 € - 7,3088 € 3 En stock
40.0 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
16.0 mm
5.00 N
8,9228 € - 9,3853 € Solicite el plazo de entrega aquí
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
21.0 mm
6.00 N
  • de 6
Émbolo de indexación M16 x 1.5 Negro

10270684

Rango de precios
20,8698 € - 19,8254 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Finalizar
    Mate
  • Material completo
    Acero bruñido
  • Código de material
    7326909890
  • Tamaño de rosca del cuerpo
    M16 x 1.5
Émbolo de indexación 24.0 mm M12 x 1.75

10280843

Rango de precios
5,187 € - 4,9295 €

Niveles de existencias
866 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Diámetro de la cabeza
    24.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero zincado
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Código de material
    7318155290
Émbolo de indexación 17.5 mm Aluminio Gris

10281062

Rango de precios
6,6089 € - 6,2752 €

Niveles de existencias
37 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    8.1 mm
  • Fuerza del extremo final
    7.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    17.5 mm
  • Altura del pomo
    18.5 mm
  • Longitud general
    26.5 mm
Émbolo de indexación 25.0 mm Negro

10195826

Rango de precios
7,4808 € - 7,1039 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura del pomo
    20.0 mm
  • Longitud general
    34.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 16.0 mm M8 x 1.0 PA Negro

10196281

Rango de precios
7,4057 € - 7,039 €

Niveles de existencias
310 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.0
  • Longitud del perno
    16.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    24.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
Émbolo de indexación 25.0 mm Negro

10196113

Rango de precios
8,8477 € - 8,4058 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura del pomo
    20.0 mm
  • Longitud general
    34.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 33.0 mm Negro

10196175

Rango de precios
13,5723 € - 12,8945 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    33.0 mm
  • Altura del pomo
    25.5 mm
  • Longitud general
    47.5 mm
  • Código de material
    7318190090
Émbolo de indexación 12.0 mm M6 x 0.75 PA Negro

10645123

Rango de precios
14,6476 € - 13,9163 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6 x 0.75
  • Longitud del perno
    12.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    12.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
Émbolo de indexación 16.0 mm M8 x 1.0 PA Negro

10196472

Rango de precios
8,0082 € - 7,6096 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.0
  • Longitud del perno
    16.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    24.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Longitud general
    39.5 mm
Émbolo de indexación 18.0 mm M10 PA Negro

10196519

Rango de precios
9,5367 € - 9,0516 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud del perno
    20.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    21.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    18.0 mm
  • Longitud general
    49.0 mm
Émbolo de indexación 12.0 mm M6 PA Negro

10196465

Rango de precios
7,4057 € - 7,039 €

Niveles de existencias
679 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud del perno
    12.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    12.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Longitud general
    30.5 mm
Émbolo de indexación 12.0 mm M6 PA Negro

10196243

Rango de precios
6,663 € - 6,3293 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud del perno
    12.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    12.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Longitud general
    30.5 mm
Émbolo de indexación 28.0 mm Negro

10195901

Rango de precios
7,9001 € - 7,5025 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del perno
    7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    28.0 mm
  • Altura del pomo
    23.5 mm
  • Longitud general
    40.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 33.0 mm Negro

10195963

Rango de precios
10,301 € - 9,7839 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    33.0 mm
  • Altura del pomo
    25.5 mm
  • Longitud general
    47.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 21.0 mm Negro

10196045

Rango de precios
7,5663 € - 7,1904 €

Niveles de existencias
470 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    21.0 mm
  • Altura del pomo
    16.5 mm
  • Longitud general
    27.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 25.0 mm M16 x 1.5 PA Negro

10196328

Rango de precios
10,2145 € - 9,7087 €

Niveles de existencias
188 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Longitud del perno
    24.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    22.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Longitud general
    63.5 mm
Émbolo de indexación 18.0 mm M8 x 1.0 PA Negro

10196502

Rango de precios
8,5242 € - 8,0937 €

Niveles de existencias
293 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.0
  • Longitud del perno
    16.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    24.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    18.0 mm
  • Longitud general
    42.5 mm
Émbolo de indexación 25.0 mm M16 x 1.5 PA Negro

10196540

Rango de precios
13,1634 € - 12,5072 €

Niveles de existencias
88 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Longitud del perno
    24.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    22.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Longitud general
    63.5 mm
Émbolo de indexación 16.0 mm M8 PA Negro

10196274

Rango de precios
7,3088 € - 6,9422 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud del perno
    16.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    24.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
Émbolo de indexación 21.0 mm M12 PA Negro

10196311

Rango de precios
9,3853 € - 8,9228 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud del perno
    24.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    22.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    21.0 mm
  • Longitud general
    59.0 mm