10197486
1220939
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 5 - 24 | 13,8721 € |
| 25 + | 13,176 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Anchura de la base | 20.0 mm |
|---|---|
| Anchura de la base | 0.787 in |
| Fuerza del extremo final | 55.0 N |
| Fuerza del extremo final | 55.0 N |
| Longitud del asa | 1.457 in |
| Longitud del asa | 37.0 mm |
| Fuerza de extremo inicial | 16.0 N |
| Fuerza de extremo inicial | 16.0 N |
| Diámetro de la punta | 0.315 in |
| Diámetro de la punta | 8.0 mm |
| Proyección de la punta | 0.551 in |
| Proyección de la punta | 14.0 mm |
| Longitud general | 68.0 mm |
| Longitud general | 2.677 in |
| Material de base | Acero |
| Color | Negro |
| Finalizar | Zincado |
| Código de material | 7326909890 |
| Material de la punta | Acero |
| Material completo | Poliamida |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar