10196717
1220849
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 5 - 24 | 11,0329 € |
| 25 + | 10,4786 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fuerza del extremo final | 30.0 N |
|---|---|
| Fuerza del extremo final | 30.0 N |
| Longitud del asa | 30.0 mm |
| Longitud del asa | 1.181 in |
| Fuerza de extremo inicial | 11.0 N |
| Fuerza de extremo inicial | 11.0 N |
| Diámetro de la punta | 8.0 mm |
| Diámetro de la punta | 0.315 in |
| Proyección de la punta | 10.0 mm |
| Proyección de la punta | 0.394 in |
| Longitud general | 56.5 mm |
| Longitud general | 2.224 in |
| Material de base | Zinc fundido |
| Color | Negro |
| Finalizar | Mate |
| Código de material | 7907000090 |
| Material de la punta | Acero |
| Material completo | Zinc fundido; Poliamida; Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar