20761202
20761202
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 19 | 2,2081 € |
| 20 - 49 | 1,9924 € |
| 50 - 99 | 1,8794 € |
| 100 + | 1,6535 € |
| Tipo | With collar |
|---|---|
| d1 +0.1 +0.04 | 3.0 |
| d2 | 2.38 |
| d3 | 3.5 |
| l1 | 4.0 |
| l2 | 0.6 |
| Carga elástica F1 ≈ N | 0.4 |
| Carga elástica F2 ≈ N | 1.3 |
| s1 | 0.70 |
| Peso g | 0.10 |
| Material | Latón |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar