Menu Search

Émbolo con resorte M4 2.5 12.0 Acero inoxidable 303

This Spring Plunger features a hexagonal socket and a ball used for location, applying pressure and lifting off. Its ball end engages more gently, decreasing wear and tear on the workpiece and plunger. Its hexagonal socket allows for easy installation and adjustment using standard hex keys or wrenches.
Referencia de Essentra:

20760816

Número de pieza del fabricante:

20760816

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 9,31 €
20 - 49 8,38 €
50 - 99 7,91 €
100 + 6,98 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

9,31 €

1 x 9,31 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Carga de muelle Aumentó
d1 M4
d2 2.5
l1 12.0
Recorrido s1 0.8
Carga elástica F1 ≈ N 12.0
Carga elástica F2 ≈ N 18.0
A/F 2.0
Peso g 0.6
Material Acero inoxidable 303

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros