20208981
20208981
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 19 | 3,7698 € |
| 20 - 49 | 3,3887 € |
| 50 - 99 | 3,2033 € |
| 100 - 499 | 2,8325 € |
| 500 + | 2,4514 € |
| Material del pasador | Acero inoxidable |
|---|---|
| d1 +0.1 +0.04 | 4.0 |
| d2 | 2.8 |
| d3 | 4.6 |
| d4 | 3.85 |
| d5 ±0.04 | 4.0 |
| l1 | 10.7 |
| l2 | 0.9 |
| l3 | 1.8 |
| l4 | 5.6 |
| s1 | 2.7 |
| Carga elástica F1 ≈ N | 3.0 |
| Carga elástica F2 ≈ N | 8.2 |
| Temperatura max.C | +250 |
| Peso g | 0.7 |
| Material | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar