20252809
20252809
Cantidad | Precio unitario |
---|
Tipo | Body & Ball Thermo |
---|---|
d1 +0.1 | 8.0 |
d2 | 6.5 |
d3 | 8.5 |
d4 +0.2 | 8.0 |
l1 ±0.2 | 9.0 |
l2 | 1.0 |
s1 | 1.9 |
Carga elástica F1 ≈ N | 10.0 |
Carga elástica F2 ≈ N | 20.4 |
Temperatura max.C | -30/+50 |
Peso g | 1.40 |
Material | Termoplástico |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar