Menu Search

Émbolo con resorte M5 3.0 12.0 Acero ennegrecido

Este émbolo de muelle tiene una ranura y una bola. Está diseñado para proporcionar una conexión, indexación o aplicación de presión seguros. Su diseño de bola y ranura evita que el émbolo se salga de su posición accidentalmente. Puede soportar temperaturas de hasta 250 ºC y está fabricado en acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20253219

Número de pieza del fabricante:

20253219

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 1,5656 €
20 - 49 1,4069 €
50 - 99 1,3328 €
100 - 499 1,1742 €
500 + 1,0155 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

1,57 €

1 x 1,5656 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Carga de muelle Normal
d1 M5
d2 3.0
l1 12.0
Recorrido s1 0.9
Carga elástica F1 ≈ N 8.0
Carga elástica F2 ≈ N 14.0
A/F 0.8
Peso g 1.0
Material Acero ennegrecido

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros