Émbolos de bloqueo con cierre axial - Soporte cilíndrico
Código De La Serie: SR6566
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pasador | Diámetro del pomo | Altura del pomo | Longitud de agarre | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,8102 € - 14,5312 € | 10 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 30,0883 € - 31,6704 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 43,2229 € - 45,4971 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 22,0749 € - 23,2285 € | 10 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 13,1428 € - 13,8308 € | 160 En stock |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 13,9935 € - 14,7248 € | 35 En stock |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 13,39 € - 14,0904 € | 5 En stock |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 14,4014 € - 15,1657 € | 10 En stock |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 10,5801 € - 11,1404 € | 172 En stock |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 10,9365 € - 11,5174 € | 130 En stock |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 10,7964 € - 11,367 € | 7 En stock |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 11,2908 € - 11,882 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 11,5607 € - 12,1622 € | 3 En stock |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 12,0983 € - 12,7328 € | 16 En stock |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 28,7287 € - 30,2387 € | 20 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 14,9926 € - 15,7899 € | 30 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 43,7873 € - 46,0945 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.091 in
2.3 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 22,6888 € - 23,8836 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 10,7964 € - 11,367 € | 5 En stock |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 10,5801 € - 11,1404 € | 113 En stock |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar