Menu Search

Émbolo con resorte M16 7.5 40.0 Acero inoxidable 303

Este émbolo de muelle con extremo de pasador, casquillo hexagonal y junta es ideal para aplicaciones que requieren una colocación, indexación y bloqueo de precisión. El casquillo hexagonal permite una instalación y ajuste sencillos con una llave hexagonal, mientras que la junta actúa de barrera contra el polvo o la suciedad. Material de acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20254483

Número de pieza del fabricante:

20254483

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 29,5552 €
20 - 49 26,6039 €
50 - 99 25,123 €
100 - 499 22,1717 €
500 + 19,2098 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

29,56 €

1 x 29,5552 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Carga de muelle Normal
d1 M16
d2 7.5
l1 40.0
s1 5.0
t 2.5
Carga elástica F1 ≈ N 36.0
Carga elástica F2 ≈ N 58.0
A/F 5.0
Peso g 44.0
Material Acero inoxidable 303
Finalizar Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros