Menu Search

Émbolo con resorte M16 7.5 40.0 Acero negro

Este émbolo de muelle con extremo de pasador, casquillo hexagonal y junta es ideal para aplicaciones que requieren una colocación, indexación y bloqueo de precisión. El casquillo hexagonal permite una instalación y ajuste sencillos con una llave hexagonal, mientras que la junta actúa de barrera contra el polvo o la suciedad. Material de acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20254445

Número de pieza del fabricante:

20254445

2 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 20,6696 €
20 - 49 18,6069 €
50 - 99 17,5702 €
100 - 499 15,5075 €
500 + 13,4342 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

20,67 €

1 x 20,6696 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Carga de muelle Aumentó
d1 M16
d2 7.5
l1 40.0
s1 5.0
t 2.5
Carga elástica F1 ≈ N 44.0
Carga elástica F2 ≈ N 113.0
A/F 5.0
Peso g 45.0
Material Acero negro
Finalizar Ennegrecido

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros