Menu Search

Émbolo con resorte M8 3.8 26.0 Acero negro

Este émbolo de muelle con extremo de pasador, casquillo hexagonal y junta es ideal para aplicaciones que requieren una colocación, indexación y bloqueo de precisión. El casquillo hexagonal permite una instalación y ajuste sencillos con una llave hexagonal, mientras que la junta actúa de barrera contra el polvo o la suciedad. Material de acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20254414

Número de pieza del fabricante:

20254414

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 8,8992 €
20 - 49 8,0134 €
50 - 99 7,5602 €
100 - 499 6,6744 €
500 + 5,7886 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

8,90 €

1 x 8,8992 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Carga de muelle Aumentó
d1 M8
d2 3.8
l1 26.0
s1 3.0
t 1.4
Carga elástica F1 ≈ N 17.0
Carga elástica F2 ≈ N 39.0
A/F 2.5
Peso g 6.6
Material Acero negro
Finalizar Ennegrecido

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros