Menu Search

Émbolo con resorte M12 6.0 28.0 Acero inoxidable 303

Este émbolo de muelle con un pasador y casquillo hexagonal está diseñado para aplicaciones que requieren una colocación, indexación y bloqueo de precisión. El casquillo hexagonal de la carcasa permite una instalación y ajuste sencillos con una llave Allen o llave hexagonal. Puede soportar temperaturas de hasta 250 ºC y es de acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20254254

Número de pieza del fabricante:

20254254

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 16,8509 €
20 - 49 15,169 €
50 - 99 14,3227 €
100 - 499 12,6408 €
500 + 10,9483 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

16,85 €

1 x 16,8509 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Carga de muelle Normal
d1 M12
d2 6.0
l1 28.0
s1 4.0
t 2.0
w1 2.7
Carga elástica F1 ≈ N 12.0
Carga elástica F2 ≈ N 53.0
A/F 4.0
Peso g 14.0
Material Acero inoxidable 303
Finalizar Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros