20254193
20254193
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 19 | 41,72 € |
| 20 - 49 | 37,5523 € |
| 50 - 99 | 35,4578 € |
| 100 - 499 | 31,29 € |
| 500 + | 27,1222 € |
| Carga de muelle | Normal |
|---|---|
| d1 | M20 |
| d2 | 10.0 |
| l1 | 40.0 |
| s1 | 7.0 |
| t | 3.0 |
| w1 | 3.7 |
| Carga elástica F1 ≈ N | 52.0 |
| Carga elástica F2 ≈ N | 125.0 |
| A/F | 6.0 |
| Peso g | 68.0 |
| Material | Acero inoxidable 303 |
| Finalizar | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar