20254186
20254186
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 19 | 25,2076 € |
| 20 - 49 | 22,69 € |
| 50 - 99 | 21,4312 € |
| 100 - 499 | 18,9031 € |
| 500 + | 16,3855 € |
| Carga de muelle | Normal |
|---|---|
| d1 | M16 |
| d2 | 7.5 |
| l1 | 32.0 |
| s1 | 5.0 |
| t | 2.5 |
| w1 | 3.2 |
| Carga elástica F1 ≈ N | 45.0 |
| Carga elástica F2 ≈ N | 100.0 |
| A/F | 5.0 |
| Peso g | 35.0 |
| Material | Acero inoxidable 303 |
| Finalizar | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar