Menu Search

Émbolo con resorte M8 3.5 22.0 Acero inoxidable 303

Este émbolo de muelle con un pasador y casquillo hexagonal está diseñado para aplicaciones que requieren una colocación, indexación y bloqueo de precisión. El casquillo hexagonal de la carcasa permite una instalación y ajuste sencillos con una llave Allen o llave hexagonal. Puede soportar temperaturas de hasta 250 ºC y es de acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20254155

Número de pieza del fabricante:

20254155

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 11,0435 €
20 - 49 9,9434 €
50 - 99 9,3828 €
100 - 499 8,2827 €
500 + 7,1825 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

11,04 €

1 x 11,0435 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Carga de muelle Normal
d1 M8
d2 3.5
l1 22.0
s1 3.0
t 1.4
w1 1.5
Carga elástica F1 ≈ N 10.0
Carga elástica F2 ≈ N 39.0
A/F 2.5
Peso g 5.9
Material Acero inoxidable 303
Finalizar Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros