Menu Search

Émbolo con resorte M6 2.7 20.0 Acero inoxidable 303

Este émbolo de muelle con un pasador y casquillo hexagonal está diseñado para aplicaciones que requieren una colocación, indexación y bloqueo de precisión. El casquillo hexagonal de la carcasa permite una instalación y ajuste sencillos con una llave Allen o llave hexagonal. Puede soportar temperaturas de hasta 250 ºC y es de acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20254148

Número de pieza del fabricante:

20254148

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 9,6684 €
20 - 49 8,7058 €
50 - 99 8,2192 €
100 - 499 7,2566 €
500 + 6,2834 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

9,67 €

1 x 9,6684 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Carga de muelle Normal
d1 M6
d2 2.7
l1 20.0
s1 2.5
t 0.9
w1 1.3
Carga elástica F1 ≈ N 6.0
Carga elástica F2 ≈ N 19.0
A/F 2.0
Peso g 2.8
Material Acero inoxidable 303
Finalizar Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros