Menu Search

Émbolo con resorte M4 1.5 15.0 Acero inoxidable 303

Este émbolo de muelle con un pasador y casquillo hexagonal está diseñado para aplicaciones que requieren una colocación, indexación y bloqueo de precisión. El casquillo hexagonal de la carcasa permite una instalación y ajuste sencillos con una llave Allen o llave hexagonal. Puede soportar temperaturas de hasta 250 ºC y es de acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20254124

Número de pieza del fabricante:

20254124

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 9,6684 €
20 - 49 8,7058 €
50 - 99 8,2192 €
100 - 499 7,2566 €
500 + 6,2834 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

9,67 €

1 x 9,6684 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Carga de muelle Normal
d1 M4
d2 1.5
l1 15.0
s1 1.5
t 0.6
w1 0.6
Carga elástica F1 ≈ N 4.5
Carga elástica F2 ≈ N 16.0
A/F 1.3
Peso g 1.1
Material Acero inoxidable 303
Finalizar Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros