Menu Search

Émbolo con resorte M20 10.0 40.0 Acero negro

Este émbolo de muelle con un pasador y casquillo hexagonal está diseñado para aplicaciones que requieren una colocación, indexación y bloqueo de precisión. El casquillo hexagonal de la carcasa permite una instalación y ajuste sencillos con una llave Allen o llave hexagonal. Puede soportar temperaturas de hasta 250 ºC y es de acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20254032

Número de pieza del fabricante:

20254032

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 18,3001 €
20 - 49 16,4701 €
50 - 99 15,5604 €
100 - 499 13,7304 €
500 + 11,9004 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

18,30 €

1 x 18,3001 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Carga de muelle Aumentó
d1 M20
d2 10.0
l1 40.0
s1 7.0
t 3.0
w1 3.7
Carga elástica F1 ≈ N 75.0
Carga elástica F2 ≈ N 195.0
A/F 6.0
Peso g 67.0
Material Acero negro
Finalizar Ennegrecido

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros