Menu Search

Émbolo con resorte M12 6.0 28.0 Acero negro

Este émbolo de muelle con un pasador y casquillo hexagonal está diseñado para aplicaciones que requieren una colocación, indexación y bloqueo de precisión. El casquillo hexagonal de la carcasa permite una instalación y ajuste sencillos con una llave Allen o llave hexagonal. Puede soportar temperaturas de hasta 250 ºC y es de acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20254018

Número de pieza del fabricante:

20254018

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 8,2615 €
20 - 49 7,4364 €
50 - 99 7,0239 €
100 - 499 6,1988 €
500 + 5,3737 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

8,26 €

1 x 8,2615 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Carga de muelle Aumentó
d1 M12
d2 6.0
l1 28.0
s1 4.0
t 2.0
w1 2.7
Carga elástica F1 ≈ N 45.0
Carga elástica F2 ≈ N 120.0
A/F 4.0
Peso g 16.0
Material Acero negro
Finalizar Ennegrecido

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros