Menu Search

Émbolo con resorte M6 2.7 20.0 Acero negro

Este émbolo de muelle con un pasador y casquillo hexagonal está diseñado para aplicaciones que requieren una colocación, indexación y bloqueo de precisión. El casquillo hexagonal de la carcasa permite una instalación y ajuste sencillos con una llave Allen o llave hexagonal. Puede soportar temperaturas de hasta 250 ºC y es de acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20253981

Número de pieza del fabricante:

20253981

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 4,6121 €
20 - 49 4,1466 €
50 - 99 3,9245 €
100 - 499 3,459 €
500 + 2,9936 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

4,61 €

1 x 4,6121 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Carga de muelle Aumentó
d1 M6
d2 2.7
l1 20.0
s1 2.5
t 0.9
w1 1.3
Carga elástica F1 ≈ N 15.0
Carga elástica F2 ≈ N 43.0
A/F 2.0
Peso g 2.8
Material Acero negro
Finalizar Ennegrecido

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros