Menu Search

Tapa del tornillo 13/32 8.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Blanco

This push fit screw cap fits securely into the top of the screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Used for screws on the veneered chipboard. Made from white LDPE.
Referencia de Essentra:

20842123

Número de pieza del fabricante:

20842123

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 9999 0,0541 €
10000 + 0,0487 €
Paquete estándar: 10000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

54,10 €

1000 x 0,0541 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 10.0 mm
ID 8.0 mm
Medidas del tornillo 13/32
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Blanco

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros