Menu Search

Eje de acero inoxidable AISI 16.0 4100.0 0.6 Acero inoxidable 316

Los ejes de acero inoxidable AISI 316 16Ø se utilizan en industrias que requieren fuerza, durabilidad y alta resistencia a la corrosión. Puede soportar condiciones difíciles, como humedad alta y productos químicos. Usados en aplicaciones que requieren altas velocidades y cargas pesadas, como sistemas de agua caliente o sistemas quirúrgicos.
Referencia de Essentra:

20326005

Número de pieza del fabricante:

20326005

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 455,0128 €
10 + 409,5074 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

455,01 €

1 x 455,0128 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 16.0
l1 4100.0
Tolerance µ tol. h6 0.6
Material Acero inoxidable 316
Código de material 7215508000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros